(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

套筒(BJ724)

LOCATING PARTS

套筒(BJ724)

本體:SK95,淬火回火,四氧化三鐵皮膜,研磨加工。
必須使用定位零件(M8用)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BJ724-08001

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BJ724-08001
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 襯套 基本形狀 直型 外徑公差選擇 h6
固定支撐 材質 SK95 表面處理 染黑處理
內徑規格 圓形 內徑尺寸(mm) 8.5 外形尺寸(mm) 12
本體熱處理 淬火回火

套筒(BJ724)的型號BJ724-08001頁面。
記載關於型號BJ724-08001之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767