(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱(環型)(SDXR)

分度定位柱(環型)(SDXR)

附鑰匙圈的分度定位柱。
【特長】
・拉起鑰匙圈,銷頭即會縮回,可輕鬆解除定位,放手後銷頭將透過內建彈簧歸位至原來的狀態,是手動操作的分度定位柱。
・進行遠距操作時,可以將纜線連接到鑰匙圈。
・耐熱溫度:181°C。
【用途】
・治具和機械裝置的擋塊、分度、定位等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

分度定位柱(圈型)規格

SDXR-W(鋼製)外觀

SDXR-W(鋼製)外觀

SDXR-AW-SUS(SUS製)

SDXR-AW-SUS(SUS製)

圈型尺寸圖

圈型尺寸圖

尺寸表

尺寸d
(-0.02)
(-0.04)
SML1AD1WT荷重(N)
最小~最大
適用
扳手
SDXR-W
SDXR-W-SUS
SDXR-AW-SUS
844M8×1211151346~12SDX8Z
1055M10×1241.3231755~12SDX10Z
1266M12×1.5281.81966~14SDX12Z
1688M16×1.5362.32824815~35SDX16Z
201010M20×1.5402.8301015~34SDX20Z

材質表

類型本體線圈彈簧銷頭鑰匙圈
SDXR-WSUM22L
染黑處理
SUS302WPASUM22L
HRC58~62
SUS301
SDXR-W-SUSSUS303SUS420
HRC53~55
SDXR-AW-SUSSUS303
鋼製SUS製 銷頭淬火SUS製 銷頭無淬火質量
(g)
型號型號型號
SDXR 8WSDXR 8W-SUSSDXR 8AW-SUS9
SDXR 10WSDXR 10W-SUSSDXR 10AW-SUS22
SDXR 12WSDXR 12W-SUSSDXR 12AW-SUS29
SDXR 16WSDXR 16W-SUSSDXR 16AW-SUS78
SDXR 20WSDXR 20W-SUSSDXR 20AW-SUS134

銷頭機械強度表

尺寸容許剪切力(N)
SDXR-W
SDXR-W-SUS
SDXR-AW-SUS
8377
10589
12848
161507
202355
型號
SDXR8AW-SUS
SDXR8W
SDXR8W-SUS
SDXR10AW-SUS
SDXR10W
SDXR10W-SUS
SDXR12AW-SUS
SDXR12W
SDXR12W-SUS
SDXR16AW-SUS
SDXR16W-SUS
SDXR20AW-SUS
SDXR20W
SDXR20W-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 前端材質 安裝部外徑
(mm)
S
(mm)
本體表面處理 前端熱處理 d
(φ)
L
(mm)
4天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] SUS30384440
4天~ 0000384染黑處理440
4天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] SUS42084[淬火] 淬火440
6天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] SUS303105552
6天~ 00003105染黑處理552
6天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] SUS420105[淬火] 淬火552
6天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] SUS303186657
6天~ 00003186染黑處理657
6天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] SUS420186[淬火] 淬火657
6天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] SUS303248872
6天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] SUS420248[淬火] 淬火872
6天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] SUS30330101078
7天~ 000033010染黑處理1078
6天~ 不鏽鋼[不鏽鋼] SUS4203010[淬火] 淬火1078

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 附環 固鎖裝置 回復 安裝方式 螺牙拴入
全長 標準 前端表面處理 全不鏽鋼 非對應
螺帽 單螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767