(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

凸輪手柄(QLCL)

凸輪手柄(QLCL)

可輕鬆固定、鬆開。
通過扣壓手感可以判斷固定完成。
【特長】
・因獨特的凸輪形狀,可透過扣壓手感判斷完成固定。
・與既有凸輪相比,其結構較不易因振動等引起脫落。
・外牙型的螺牙部可旋轉,因此可以任意調整手柄的方向。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
QLCL-06X20-NP
QLCL-06X30-NP
QLCL-06X40-NP
QLCL-06X50-NP
QLCL-08-NP
QLCL-08X25-NP
QLCL-08X30-NP
QLCL-08X40-NP
QLCL-08X50-NP
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 材質 安裝部 表面處理 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部長度
(mm)
緊固力
(N)
行程寬度
(mm)
4天~ 外螺牙6300016鍍無電解鎳M6-7000.3
6天~ 外螺牙6300016鍍無電解鎳M6327000.3
61天~ 外螺牙6300016鍍無電解鎳M6427000.3
4天~ 外螺牙6300016鍍無電解鎳M6527000.3
6天~ 內螺牙80--M8--0.4
4天~ 外螺牙8000016鍍無電解鎳M827-0.4
4天~ 外螺牙8000016鍍無電解鎳M832-0.4
15天~ 外螺牙8000016鍍無電解鎳M842-0.4
6天~ 外螺牙8000016鍍無電解鎳M852-0.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 凸輪機構 種類 操作 搭扣機構
操作方向 形狀 L字形 L字固定把手形狀 螺絲固定式
本體・握柄 表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767