(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

水平調整座(錨型)(KAF)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KAF75-12X050
KAF75-12X100
KAF75-12X100SUS
KAF75-12X120
KAF75-12X120SUS
KAF75-12X150
KAF75-12X150SUS
KAF75-16X065
KAF75-16X100
KAF75-16X100SUS
KAF75-16X130
KAF75-16X130SUS
KAF75-16X150
KAF75-16X150SUS
KAF75-16X180
KAF75-16X180SUS
KAF75-16X200
KAF75-20X100
KAF75-20X100SUS
KAF75-20X130
KAF75-20X130SUS
KAF75-20X150
KAF75-20X150SUS
KAF75-20X180
KAF75-20X180SUS
KAF75-20X200
KAF75-20X200SUS
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 螺牙長度 L1
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
特性 螺牙螺距
(mm)
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅507512標準1.75
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅10012512標準1.75
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理10012512標準 / 耐腐蝕性1.75
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅12014512標準1.75
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理12014512標準 / 耐腐蝕性1.75
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅15017512標準1.75
4天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理15017512標準 / 耐腐蝕性1.75
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅659216標準2
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅10012716標準2
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理10012716標準 / 耐腐蝕性2
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅13015716標準2
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理13015716標準 / 耐腐蝕性2
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅15017716標準2
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理15017716標準 / 耐腐蝕性2
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅18020716標準2
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理18020716標準 / 耐腐蝕性2
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅20022716標準2
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅10013020標準2.5
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理10013020標準 / 耐腐蝕性2.5
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅13016020標準2.5
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理13016020標準 / 耐腐蝕性2.5
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅15018020標準2.5
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理15018020標準 / 耐腐蝕性2.5
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅18021020標準2.5
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理18021020標準 / 耐腐蝕性2.5
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅20023020標準2.5
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理20023020標準 / 耐腐蝕性2.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 螺牙長度 L1
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
特性 螺牙螺距
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 標準 底座型的種類 金屬底座型
高度調節把手 容許荷重(kN) 5 擺頭構造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767