(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水平調整座(重荷重用)(KA60)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

水平調整座(重荷重用)(KA60) 尺寸圖

產品規格

材質

墊片、螺絲、螺帽
SS400
三價鉻鍍鋅

規格表

型號MLL1TWA容許荷重
(kN)
質量
(g)
KA60-12×050M12×1.7575508193.515310
KA60-12×100125100340
KA60-12×120145120355
KA60-12×150175150375
KA60-16×065M16×2926510244.020395
KA60-16×100127100440
KA60-16×130157130480
KA60-16×150177150505
KA60-16×180207180540
KA60-16×200227200570
KA60-20×100M20×2.513010013305.040580
KA60-20×130160130640
KA60-20×150180150680
KA60-20×180210180740
KA60-20×200230200785

產品特長詳情

可使用另售的KACP(水平調整座用夾板)固定。

型號
KA60-12X050
KA60-12X100
KA60-12X120
KA60-12X150
KA60-16X065
KA60-16X100
KA60-16X130
KA60-16X150
KA60-16X180
KA60-16X200
KA60-20X100
KA60-20X130
KA60-20X180
KA60-20X200
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
螺牙螺距
(mm)
4天~ 155075121.75
4天~ 15100125121.75
4天~ 15120145121.75
4天~ 15150175121.75
4天~ 206592162
4天~ 20100127162
4天~ 20130157162
4天~ 20150177162
4天~ 20180207162
4天~ 20200227162
4天~ 40100130202.5
6天~ 40130160202.5
4天~ 40180210202.5
4天~ 40200230202.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 標準 底座型的種類 金屬底座型
高度調節把手 螺牙材質 螺牙表面處理 三價鉻鍍鋅
底座材質 底座表面處理 三價鉻鍍鋅 特性 標準
擺頭構造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767