(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

側面鎖定ID夾鉗(MBSID)

側面鎖定ID夾鉗(MBSID)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
●從側面利用扳手旋轉內六角孔的凸輪,可由內側固定、鬆開工件。
●便於夾取多個工件。
●透過自行切割夾鉗部,可對應豐富的工件徑。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

側面鎖定ID夾鉗(MBSID) 尺寸圖

MBSID-M(銑削用)/MBSID-L(車床用)

產品規格

  • RoHS指令適用產品。
  • 附屬品:鎖定環・・・1個
本體圓筒凸輪錐形定位柱彈簧
SUM24L
染黑處理
SCM440
染黑處理
HRC39~45
SCM440
氟樹脂塗層
HRC52
SWP

規格表

側面鎖定ID夾鉗(MBSID) 規格表

註1)需要自行切割適用於工件徑長度。
註2)自行切割時的建議鎖緊扭矩為13.5N・m。

使用範例

自行切割方法

側面鎖定ID夾鉗(MBSID) 使用範例1

請在附屬的鎖定環插入表面槽中固定的狀態下,配合夾鉗徑進行自行切割。

側面鎖定ID夾鉗(MBSID) 使用範例2

透過圓筒偏心凸輪構造,扳手不論左右皆可旋轉操作。

產品特長詳情

  • 從側面利用扳手旋轉內六角孔的圓筒凸輪,可由內側固定、鬆開工件。

注意.禁止事項

  • 為防止損壞和變形,請勿空轉鎖緊。
  • 自行切割的內角(角),若是小型時,最小需R0.5以上。此外,避免應集中,建議內角R可盡可能大。
  • 若此內角R與工件孔底部相互干涉時,建議可在法蘭部(承托部)使用加高用的環等零件。
型號
MBSID-L
MBSID-M
型號數量折扣標準
出貨日
內徑固定夾具適用工件徑 TRUSCO代碼
4天~ 17.8~53.3302-6663
4天~ 17.8~28.7302-6671

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

固定力 15 固定夾具種類 內徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767