(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

低接觸力開關 CSF

低接觸力開關 CSF

0.1N低接觸力的定位開關。
【特長】
・於內建開關使用無接點電路,藉以實現極度接近非接觸式的低接觸力。(但是,由於使用放大器,與接點型相比,仍然存在遲滯和溫度浮動的缺點。)
・接點構造使用無接點電路的無接點型。
・維持接觸可靠性,實現0.1N低接觸力。
【用途】
・最適合半導體或陶瓷等容易受損的工件定位。
・便於檢測出易變形的精密零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

0.1N低接觸力開關 CSF系列

0.1N低接觸力開關 CSF系列

接點構造使用無接點電路,產品具接觸可靠性。

機種產品系列

代表型式名稱外形安裝方向接觸力
CSFN105A-H6XM10×0.5向下0.1N
CSFSN10A-H6Xφ10

規格

接點構造無接點型
動作型態A:NO
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為0.01mm(範圍)
到作動為止的移動約0.4mm
行程2mm
遲滯0.03mm*
保護構造IP40
使用溫度範圍0℃〜60℃(不可凍結)
溫度浮動0.03/10〜40℃ MAX*
輸出規格/輸出容量NPN開集極式輸出/DC12V〜DC24V 10mA(MAX)電阻負荷
※無接點型因使用放大器,與接點型相比,有「遲滯」「溫度浮動」的缺點。

使用實例

例:HDD硬碟的搬運

例:HDD硬碟的搬運

光源感應器時
因光源感應器誤檢測導致硬碟破損。

低接觸力開關時
與開關併用,預防碟片破損。

型號
CSFN105A-H6X
CSFSN10A-H6X
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱 (M) 圓筒部外徑
(mm)
本體形狀
3天~ M10×0.5-螺栓型
3天~ -10圓筒型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱 (M) 圓筒部外徑
(mm)
本體形狀

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.01mm 接點部材質 SUS303
本體材質 SUS303 接觸力(N) 0.1 保護構造 IP40
行程(mm) 2 動作點(mm) 0.4 前端徑 φ2
接點種類 接點式 NO 使用溫度範圍(℃) 0::60 前端形狀 R接點
型式 銷行程形・彈簧定位柱型 LED