(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不良品判定用開關

不良品判定用開關

無須序列器即可判定不良品的連接器開關。
【特長】
・無需使用昂貴的序列器或鑑定控制電路,可大幅降低成本。
・可將3層級(-NG/OK/+NG)分成兩類(OK/±NG)判定,輸出類比訊號。
・可調整合格(OK)範圍,能簡易判定不良品。
【用途】
・板金厚度的判定。
・對於加工孔的內徑判定。
・判定加工孔深度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CS-觸控開關系列 不良品判定用

不良品判定用開關:相關圖像

無需序列器即可判定不良品的觸控開關。

選用不良品判斷開關的理由

不良品判定用開關:相關圖像

不需使用昂貴的序列器,將3層級(−NG/OK/+NG)分成兩類(OK/±NG)判定,輸出類比訊號。

可調整合格(OK)範圍,能簡易判定不良品

機種產品系列

代表型式名稱檢測品的接觸方式保護構造
CSC直線接觸用IP65
CSCP直線接觸用IP67
CSCHP-TAW滑動、偏角、偏置接觸IP67

規格

接點構造接點型
動作型態OK時:ON
NG時:OFF
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為0.003mm(範圍)
行程3mm
OK信號調整範圍0~2.7mm可調整(出貨時1mm)
遲滯0(由於為精密機械式,ON/OFF之間不會產生不靈敏區)
接點精度壽命1000萬次
溫度浮動0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動)
使用溫度範圍0℃~80℃(不可凍結)
接點額定DC5V~DC24V 穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下)

不良品判定的相關應用

板金厚度的判定

不良品判定用開關:相關圖像

工件厚度±判定為0.05mm,分優劣兩類
+NG:厚度1.56mm以上
→OK:厚度1.5(±0.05)mm
−NG:厚度1.44m以下

加工孔的內徑判定

不良品判定用開關:相關圖像

孔內徑工差±判定為0.03mm,分優劣兩類
+NG:φ10.04mm以上
→OK:φ10(±0.03)mm
−NG:φ9.96mm以下

判定加工深度

不良品判定用開關:相關圖像

孔深度±判定為OK/NG,分優劣兩類
+NG:厚度10.06mm以上
→OK:深度10(±0.05)mm
−NG:深度9.94mm以下

 

CS-觸控開關系列 不良品判定用使用實例

不良品判定用開關:相關圖像

以往每1片都須在針盤量錶上目視確認,判定不良品。

不良品判定用開關:相關圖像

可用不良品判定開關,判斷OK/NG。

型號
CSC
CSCHP-TAW
CSCP
型號數量折扣標準
出貨日
環境 接點部材質 接觸力
(N)
保護構造 前端徑 型式
3天~ 標準[不鏽鋼] SUS HRC45~501IP65[~φ2] φ2銷行程形・彈簧定位柱型
3天~ 防水型超硬1.5IP67[~φ2] Sφ2銷行程形・彈簧定位柱型 / 容許偏角型
3天~ 防水型[不鏽鋼] SUS HRC45~501.5IP67[~φ2] Sφ2銷行程形・彈簧定位柱型

Loading...

  1. 1

基本資訊

反覆精度 0.003mm 本體材質 SUS303 行程(mm) 3
動作點(mm) 0.3 使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 圓筒型
前端形狀 R接點 接點精度壽命(萬次) 1000 LED

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767