(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

更換用TC3套筒組

更換用TC3套筒組

TOYOX 軟管專用接頭TC3-B更換用零件。
【特長】
・僅更換套筒套組,即可重複使用接頭。
・僅供散裝販售。
・請注意訂購單位數量。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

僅更換套筒套組,即可重複使用接頭的更換用套筒組

更換用套筒外觀

材質:聚甲醛樹脂(套筒)、NBR(橡膠墊片)

  • ※ 連結器 TOYOCONNECTOR是為TOYOX 軟管設計的專用接頭。如與其他公司軟管連接,本公司將無法保證該產品能夠充分發揮、維持原有性能。
套筒套組
型號
適用的連結器
TOYOCONNECTOR
型號
TC3-9-RSSTC3-B9-R3/8
TC3-12-RSSTC3-B12-R1/2
TC3-15-RSSTC3-B15-R1/2
TC3-19-RSSTC3-B19-R3/4
TC3-25-RSSTC3-B25-R1

安裝方法

1.先將螺紋接管安裝於機械端。

1.先將螺紋接管安裝於機械端。

2.將蓋形螺帽穿過軟管後,再覆蓋含墊片套筒。

2.將蓋形螺帽穿過軟管後,再覆蓋含墊片套筒。

  • ※ 請確認墊片是否貼緊套筒內側溝槽。
3.將各套筒連同螺紋接管一起插入。

3.將各套筒連同螺紋接管一起插入。

4.請將蓋形螺帽鎖緊不留間隙。

4.請將蓋形螺帽鎖緊不留間隙。

安裝方法的影片

安裝工具

鎖緊時請使用「活動扳手」或「馬達扳手」。請勿使用管鉗。以免損傷螺帽部。

可使用活動扳手。

可使用活動扳手。

可使用馬達扳手。

可使用馬達扳手。

不可使用管鉗。

不可使用管鉗。

型號
TC3-9-RSS
TC3-12-RSS
TC3-15-RSS
TC3-19-RSS
TC3-25-RSS
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管內徑
(φ)
適用軟管外徑
(φ)
適用連結器型號
6天~ 915TC3-B 9-R3/8
6天~ 1218TC3-B12-R1/2
4天~ 1522TC3-B15-R1/2
4天~ 1926TC3-B19-R3/4
4天~ 2533TC3-B25-R1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 更換用套筒 本體材質 聚甲醛

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767