(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

連結器 TOYOCONNECTOR TC6-B接頭

連結器 TOYOCONNECTOR TC6-B接頭

TOYOX 軟管專用,不適用於衛生配管(食品等)接頭。
【特長】
・不易洩漏、脫落:可輕鬆插入軟管,只需將夾具鎖緊至無縫隙即可預防軟管脫落、流體洩漏。
・實現時間縮短:軟管的插入、拆卸輕鬆,提高作業效率。
・廢棄物減量:接頭本體可重複使用,減少了廢棄物排放量與經費。
・耐振動:預防因振動造成的洩漏或脫落等管線問題,也有利於事前防範地震等天災,或是災後重建工作。
・無需特殊工具即可簡單施工:可利用扳手、馬達扳手、六角扳手鎖緊夾具。
【用途】
・ 工廠設備配管、各種機械組裝用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

TOYOCONNECTOR TC6-B接頭 尺寸圖

產品規格

TOYOCONNECTOR TC6-B接頭 構造圖

TC6-B構造圖
(1)螺紋接管:黃銅
(2)夾具:SCS14(相當於SUS316)
(3)間隔塊、墊圈(僅50尺寸):聚甲醛
(4)螺栓:SUSXM7(相當於SUS304)

用途工廠設備配管、各種機械組裝用軟管(TOYOX 軟管專用接頭)
※因螺紋部分有高度落差,故不適用於衛生配管(食品等)。
可能有食品衛生問題之憂。
素材黃銅製
素材
詳情
螺紋接管:黃銅
夾具:SCS14(SUS316同級)
橡膠蓋:NBR
間隔塊、墊圈(僅50尺寸):聚甲醛
螺栓:SUSXM7(相當於SUS304)
螺栓的螺紋部潤滑劑:NSF「H1」登錄潤滑油

規格表

型號螺紋規格尺寸(mm)重 量
LΦd1FHEX1HEX2g
TC6-B32-R1-1/4R1-1/48628.581466540
TC6-B38-R1-1/2R1-1/2933488556720
TC6-B50-R2R2110441067081,250

注意:因螺紋部有高度落差,故不適用於食品等衛生配管。

※ 可能有食品衛生問題之憂。

材質 : 黃銅(螺紋接管)、SCS14(相當於SUS316)(夾具)、NBR(橡膠蓋)、聚甲醛(間隔塊、墊圈(僅限50尺寸))、SUSXM7(相當於SUS304)(螺栓)、螺栓的螺紋部潤滑劑 : NSF H1 登錄潤滑脂

 

使用範例

安裝方法

1. 鬆開螺栓後,從螺紋接管上拆下夾具,並先將螺紋接管安裝於機械端。

1. 鬆開螺栓後,從螺紋接管上拆下夾具,並先將螺紋接管安裝於機械端。

2. 將橡膠蓋穿過軟管。

2. 將橡膠蓋穿過軟管。

※橡膠蓋的插入量請參考使用說明書。

3.將穿過橡膠蓋的軟管插入至螺紋接管口的最底端。

3.將穿過橡膠蓋的軟管插入至螺紋接管口的最底端。

4.夾具請對準螺紋接管的溝槽後組裝。

4.夾具請對準螺紋接管的溝槽後組裝。

※請調整橡膠蓋的△記號,使其對準間隙的中央。

5.請將2支螺栓交互均等鎖入,直到不留間隙。

5.請將2支螺栓交互均等鎖入,直到不留間隙。

安裝方法的影片

安裝方法的影片

安裝工具

鎖緊螺栓時,請使用長度180mm以上的六角扳手(TC6-B50為200mm以上)。

鎖緊螺栓時,請使用長度180mm以上的六角扳手(TC6-B50為200mm以上)。



 

產品特長詳情

作業標準化

  • 將夾具鎖緊至最後即可完成。
  • 軟管的插入也很簡單,可確實完成作業不會因人而造成安裝作業的落差。

減少壓力損失

  • 減少流體洩漏,與有效截面積(孔徑較大)更勝竹節接頭,減少壓力損失。

耐久性

  • 由於軟管口與螺紋接管為一體化,流體不會接觸到接頭內部的墊片,因此可用於墊片無耐受性、而接頭本體具耐受性的流體。

注意、禁止事項

施工時的注意事項

1.裁切軟管時請保持刀片與軟管端面垂直。
2.請保留充分軟管長度,以避免接頭附近受到軟管彎曲應力影響。
3.請確認軟管已插入至軟管口最末端。
4.軟管插入時,請勿在軟管口表面塗油等。否則會造成軟管脫落等問題。
5.確認各零件方向後,請以夾具鎖上。
6.鎖緊六角部時請使用「活動(馬達)扳手」。
 請勿使用「管鉗」。以免損傷蓋六角部。鎖緊時請小心使用工具,以免因工具滑動而造成人員受傷。
 鎖緊螺栓時,請使用長度180mm以上的「六角扳手」(TC6-B50、TC6-S50為200mm以上)。
7.請將2支螺栓交互均等鎖入,直到不留間隙。如有間隙無法完全鎖緊時,請閒置一段時間後
 請務必加強鎖緊,直到夾具不留間隙。
 如留有間隙,使用時可能造成流體洩漏或軟管脫落等問題。
 鎖緊螺栓時請勿使用衝擊起子。以免損壞夾具螺紋。
 如鎖入不均,將無法鎖緊。
8.夾具螺紋部位塗有潤滑劑(極壓潤滑油)。
9.鎖緊時,偶爾可能產生樹脂、金屬切削粉(或絲狀物)。
 請先徹底清除後再使用。

使用時的注意事項

1.本產品為TOYOX 軟管專用軟管接頭。如與其他公司軟管或非專用品連接,
 本公司將無法保證該產品能夠充分發揮、維持原有性能。
 (TC6-B型 適用軟管型號:TR、ST、TFB、TFS、TS、TG、TGF、EC、ECS)
2.使用時請勿超過適用軟管的工作溫度範圍及工作壓力範圍。
3.使用可在負壓下使用的軟管時,依照用途和條件(溫度、動作等),有時可能無法使用。
4.因管用螺紋部有高度落差,故不適用於食品等衛生配管。
5.使用時請勿使接頭附近的軟管呈過度彎曲狀態。使用時請大於軟管最小彎曲半徑。
6.管內尚有流體通過時,請勿組裝或拆解接頭。否則可能發生流體洩漏、軟管脫落的危險。
7.請勿用於產生振動或衝擊的場所。否則可能造成接頭破損或軟管脫落。
8.軟管使用期間,請確實執行每日開工前檢查以及定期檢查,以免接頭處發生軟管脫落、流體洩漏或螺栓鬆脫等情形。
9.請勿將軟管用於以下場合。否則可能造成接頭破損、軟管破裂或脫落情形。
 ・電磁閥配管等內部承受衝擊的配管
 ・接頭處需承受振動及衝擊的部位
 ・超過產品最高工作溫度的用途
 ・軟管經常受到拉扯應力的用途
 ・軟管帶電的用途(可能有觸電危險)
10.請保存於低濕、低溫、無日光直射的地方。並且避免接頭內部侵入異物或灰塵。
11.廢棄時請遵守各地區的分類規定。

有關接頭重複使用與更換軟管的注意事項

1.再次使用本產品時,請確認各零件無受損後再使用。請務必更換橡膠蓋。
 鎖上螺栓之前,請務必在夾具與螺栓的螺紋部塗抹市售潤滑劑(極壓潤滑油)。
2.更換軟管時,請務必清除附著於接頭表面的流體或髒污。否則可能發生流體洩漏、軟管脫落的危險。
3.再次使用本產品時,請務必使用新軟管。
4.可使用次數依照使用條件而有所差異,但建議拆卸約5次後,應更換全新夾具組。

警告

1.本產品流路(內側)的材質使用黃銅。
 依流體種類不同,可能會發生腐蝕或洩漏的情形。使用前請先行確認(可參閱型錄或網站中耐藥品資料)
 或撥打免費電話向本公司洽詢。同時一併確認接頭外側是否可能接觸流體。
2.請勿在扭轉狀態下配管或使用。若軟管承受扭力,將使軟管內部結構變形,導致「破裂」,非常危險。
 請參考以下範例進行適當處置。

TOYOCONNECTOR TC6-B接頭 oth_01

範例1)配管時的軟管扭轉

範例2)彎曲時的扭轉

產品比較資訊

適用軟管一覽(使用工作壓力範圍及工作溫度範圍以軟管規格為準)

連結器 TOYOCONNECTOR TC6-B適用軟管
TOYORONSUPER TOYORONTOYOSPRINGTOYORINGTOYOFOODS
TRSTTSTGTFB
聚氯乙烯聚氯乙烯聚氯乙烯聚氯乙烯聚氯乙烯
內管耐油耐油耐油耐油耐油
  真空真空耐熱
接頭材質:黃銅製   裁切簡單 
型號螺紋規格     
TC6-B32-R1-1/4R1-1/4
TC6-B38-R1-1/2R1-1/2
TC6-B50-R2R2
連結器 TOYOCONNECTOR TC6-B適用軟管
TOYOFOODS-STOYORING-FECORONECORON-S
TFSTGFECECS
聚氯乙烯聚氯乙烯聚烯烴類聚烯烴類
耐油耐油室內專用室內專用
耐熱耐熱耐藥品耐藥品
真空真空 真空
接頭材質:黃銅製 裁切簡單  
型號螺紋規格    
TC6-B32-R1-1/4R1-1/4
TC6-B38-R1-1/2R1-1/2
TC6-B50-R2R2

 

型號
TC6-B32-R1-1/4
TC6-B38-R1-1/2
TC6-B50-R2
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺絲公稱(規格) 徑No.
(φ)
適用軟管內徑
(φ)
適用軟管外徑
(φ)
4天~ 1 1/428.53241
4天~ 1 1/2343848
4天~ 2445062

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 軟管用接頭 使用流體 水 / 空氣 / 氣體 / 藥品 / 油 / 粉體 本體材質 黃銅
形狀 直型 軟管連接種類 固定零件 接續種類 螺紋接管
接續螺牙的種類 R 包裝單位(個) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767