(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

連結器 CONNECTOR TC3-PB接頭

連結器 CONNECTOR TC3-PB接頭

【特長】
・預防脫落、流體洩漏,減少生產問題。
・螺帽(夾具)可不留間隙地鎖到底,安裝簡便。無需一般管夾的加強鎖緊等維護作業。
・有效截面積大於筍節接頭,壓力損失變小,故可期待耗電量的降低。
・相較於傳統接頭,軟管口徑與軟管直徑相同,因此插入容易,可縮短工時。
・接頭本體可重複使用,減少了廢棄物排放量,節約了經費。
・預防因振動造成的洩漏或脫落等管線問題。另外也有利於事前防範地震等天災,或是災後重建工作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

CONNECTOR TC3-PB接頭 尺寸圖

產品規格

材質

  • 螺紋接管、環(蓋形螺帽內):黃銅
  • 蓋形螺帽:尼龍
  • 螺絲、套筒:聚甲醛

規格表

型號螺紋規格尺寸(mm)重量(g)
LΦd1HEX1
TC3-PB9-R3/8R3/851.07.02754
TC3-PB12-R1/2R1/255.010.03081
TC3-PB15-R1/2R1/258.013.03691
TC3-PB19-R3/4R3/462.517.041125
TC3-PB25-R1R168.522.550200

使用範例

CONNECTOR TC3-PB接頭 使用範例

產品特長詳情

不易洩漏、脫落

  • 可輕鬆插入軟管,只需將蓋形螺帽鎖緊至無縫隙即可預防軟管脫落、流體洩漏。

實現時間縮短

  • 軟管的插入、拆卸剪單,提高作業效率。

作業標準化

  • 將蓋形螺帽鎖緊到底即可完成。
  • 軟管的插入也很簡單,可確實完成作業不會因人而造成安裝作業的落差。

減少壓力損失

  • 減少流體洩漏,與有效截面積(孔徑較大)更勝竹節接頭,減少壓力損失。

耐久性

  • 由於軟管口與螺紋接管為一體化,流體不會接觸到接頭內部的墊片,因此可用於墊片無耐受性、而接頭本體具耐受性的流體。

廢棄物減量

  • 接頭本體可重複使用,減少了廢棄物排放量與經費。

耐振動

  • 預防因振動造成的洩漏或脫落等管線問題,也有利於事前防範地震等天災,或是災後重建工作。

注意、禁止事項

施工時的注意事項

1.裁切軟管時請保持刀片與軟管端面垂直。
2.請保留充分軟管長度,以避免接頭附近受到軟管彎曲應力影響。
3.軟管插入時,請勿在軟管插入部表面塗油等。
 否則會造成軟管脫落等問題。
4.請確認軟管已插入至軟管口最末端。
5.請勿以尖銳物品損傷軟管口。
6.蓋形螺帽請鎖緊不留間隙。
 如留有間隙,使用時可能造成流體洩漏或軟管脫落等問題。
 另外,鎖緊時請注意,以免因「活動(馬達)扳手」滑動而造成人員受傷。
7.樹脂製蓋形螺帽與螺紋接管請注意不可過度鎖緊。過度鎖緊有可能造成損壞。
 蓋形螺帽鎖緊時,當手感覺到鎖緊的反應即完成鎖緊。
8.鎖緊時請使用「活動(馬達)扳手」。請勿使用「管鉗」。以免損傷蓋形螺帽。
9.安裝、拆卸時請注意勿因接頭尖銳處而受傷。
10.施工完成後,請確認接頭部位有無流體洩漏後再使用。
 此外,如發現破損或變形等情形,請避免使用。

使用時的注意事項

1.本產品為TOYOX 軟管專用軟管接頭。如與其他公司軟管或非專用品連接
 ,本公司將無法保證該產品能夠充分發揮、維持原有性能。
 (適用軟管型號:TR、HTR、ST、TSG、TFB、HTF、TFS、TS、TG、TGF、HTD)
2.使用時請勿超過適用軟管的工作溫度範圍及工作壓力範圍。
3.使用可在負壓下使用的軟管時,依照用途和條件(溫度、動作等),有時可能無法使用。
4.因螺紋部有高度落差,故不適用於食品等衛生配管。
 ※ 可能有食品衛生問題之憂。
5.使用時請勿使接頭附近的軟管呈過度彎曲狀態。使用時請大於軟管最小彎曲半徑。
6.管內尚有流體通過時,請勿組裝或拆解接頭。
 否則可能發生流體洩漏、軟管脫落的危險。
7.軟管使用期間,請確實執行每日開工前檢查以及定期檢查,以免接頭處發生軟管脫落或流體洩漏等情形。
8. 請勿將軟管用於以下場合。否則可能造成接頭破損、軟管破裂或脫落情形。
 ・電磁閥配管等內部承受衝擊壓力的配管
 ・接頭處需承受振動及衝擊的部位
 ・軟管經常受到拉扯應力的用途
 ・軟管帶電的用途(可能有觸電危險)
 9. 請勿用於室外。否則會因日照而導致樹脂劣化,縮減產品壽命。使用時請勿靠近熱源。
10.請勿用於硝酸、鹽酸、硫酸等強酸類。

有關接頭重複使用與更換軟管的注意事項

1.再次使用本產品時,請確認各零件無受損後,務必更換全新套筒再使用。
2.請務必使用新管。
3.更換軟管時,請務必清除附著於接頭表面的流體或髒污。
 否則可能發生流體洩漏、軟管脫落的危險。

型號
TC3-PB9-R3/8
TC3-PB12-R1/2
TC3-PB15-R1/2
TC3-PB19-R3/4
TC3-PB25-R1
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺絲公稱(規格) 徑No.
(φ)
適用軟管內徑
(φ)
適用軟管外徑
(φ)
4天~ [3/8B] 3/87915
4天~ 1/2101218
4天~ 1/2131522
4天~ 3/4171926
4天~ 122.52533

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 軟管用接頭 使用流體 水 / 空氣 / 氣體 / 藥品 / 油 / 粉體 本體材質 黃銅+樹脂
形狀 直型 軟管連接種類 圓蓋螺帽 接續種類 螺紋接管
接續螺牙的種類 R 包裝單位(個) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767