(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

線性襯套 LM型(ECO型系列、標準型)

線性襯套 LM型(ECO型系列、標準型)

【特色】
・LM:基本型(ECO型系列)直線軸承,由於產品形狀使用頻率高,適合用於降低成本。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LM6-UU
LM8-UU
LM10-UU
LM12-UU
LM13-UU
LM16-UU
LM20-UU
LM25-UU
LM30-UU
LM35-UU
LM40-UU
LM50-UU
LM60-UU
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外徑 D
(φ)
基本額定荷重
4天~ 61912218
4天~ 82415258
4天~ 102919532
9天~ 123021549
10天~ 133223555
10天~ 163728768
4天~ 2042321282
10天~ 2559402164
10天~ 3064453245
4天~ 3570523521
10天~ 4080604844
10天~ 50100808272
10天~ 60110909847

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 直型 外筒材質 外筒表面處理 無表面處理
潤滑的種類 直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀
防塵密封 附兩側密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767