(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
四周有特殊密封,因此防塵、供給潤滑油的效果優異。
此外,利用新開發的密封構造,可將潤滑油的滲漏風險降到最低。
【特色】
・新開發的密封構造,能大幅防止潤滑油滲漏。因此,在滾動接觸面上能形成充足的油膜,比既有商品更加長壽。
・由於潤滑性能提升且能長期維持,因此設置後無需定期補充潤滑油,可節省維修時間。
・由於本產品的防鏽型已經標準化,因此適合需要耐腐蝕性的作業環境使用。
・特殊密封件的功能為保持、供給潤滑油,也能防止異物侵入。
・雖然使用一般的橡膠密封就已有足夠的密封效果,但在粉塵等較多的環境下,使用導桿四周設置特殊密封的雙密封型,能發揮更顯著的效果。
・在封入潤滑油後,密封性能提升,運轉聲音會變安靜。
【用途】
・可根據使用環境,配合最適用的潤滑油。
・G(標準潤滑油)⇒適用於粉塵等較多的環境。
・CG(無塵室對應潤滑油)⇒適用於無塵環境。
・VG(真空用潤滑油)⇒適用於真空環境。
・HG(高溫用潤滑油)⇒適用於高溫環境。
・FG(食品設備用潤滑油)⇒適用於食品工廠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
CHW-MF/MCHW-MF系列的外形圖
(單位:mm)
型號 | 主要尺寸 | 安裝螺栓 | 基本額定荷重(N) | 動態容許 力矩(N・m) M | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準型 | 防鏽型 | d | H | h±0.02 | t | W | T±0.02 | L | l1 | l2 | S1 | S2 | S3 | C | C0 | ||
CHW6MF | MCHW6MF | 6 | 0 -0.009 | 22 | 14 | 5 | 16 | 8 | 46 | 30 | 20 | M4 | M4 | M3 | 354 | 310 | 1.5 |
CHW8MF | MCHW8MF | 8 | 26 | 16 | 5 | 20 | 10 | 58 | 42 | 30 | M5 | M4 | M3 | 419 | 450 | 2.0 | |
CHW10MF | MCHWI0MF | 10 | 32 | 19 | 6 | 26 | 13 | 70 | 50 | 36 | M6 | M5 | M4 | 865 | 850 | 6.5 | |
CHW12MF | MCHW12MF | 12 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | 72 | 50 | 36 | M6 | M5 | M4 | 892 | 860 | 7.1 | |
CHW16MF | MCHW16MF | 16 | 42 | 24 | 6 | 36 | 18 | 86 | 66 | 52 | M6 | M5 | M4 | 1248 | 1300 | 11.3 | |
CHW20MF | MCHW20MF | 20 | 0 -0.010 | 49 | 28 | 7 | 42 | 21 | 98 | 72 | 58 | M6 | M6 | M5 | 2083 | 2020 | 23.8 |
CHW25MF | MCHW25MF | 25 | 61 | 35 | 9 | 52 | 26 | 131 | 100 | 80 | M8 | M8 | M6 | 3517 | 3570 | 51.4 | |
CHW30MF | MCHW30MF | 30 | 67 | 38 | 9 | 58 | 29 | 141 | no | 90 | M8 | M8 | M6 | 5273 | 5010 | 85.6 |
OZAK正致力於開發別人無法模仿的「差異化商品」和「原創的商品」,以成為值得客戶信賴的品牌。
本產品也為了取得正確的數據,長期進行24小時的壽命數據測試。
針對無需維修的直線襯套,我們進行了各式各樣的性能評估測試,實現了比舊有產品多3.7倍的長壽命。
此外,這些壽命計算公式採用OZAK獨自開發的壽命校正係數aozak,力求延長穩定的壽命,有助於大幅降低維修成本。
型號 |
---|
CHW6MF |
CHW8MF |
CHW10MF |
CHW12MF |
CHW16MF |
CHW20MF |
CHW25MF |
CHW30MF |
MCHW6MF |
MCHW8MF |
MCHW10MF |
MCHW12MF |
MCHW16MF |
MCHW20MF |
MCHW25MF |
MCHW30MF |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒表面處理 | 基本額定荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 6 | 46 | 無表面處理 | 354 | ||
10天~ | 8 | 58 | 無表面處理 | 419 | ||
65天~ | 10 | 70 | 無表面處理 | 865 | ||
10天~ | 12 | 72 | 無表面處理 | 892 | ||
10天~ | 16 | 86 | 無表面處理 | 1248 | ||
35天~ | 20 | 98 | 無表面處理 | 2083 | ||
9天~ | 25 | 131 | 無表面處理 | 3517 | ||
64天~ | 30 | 141 | 無表面處理 | 5273 | ||
15天~ | 6 | 46 | [有表面處理] 防鏽處理 | 354 | ||
15天~ | 8 | 58 | [有表面處理] 防鏽處理 | 419 | ||
65天~ | 10 | 70 | [有表面處理] 防鏽處理 | 865 | ||
15天~ | 12 | 72 | [有表面處理] 防鏽處理 | 892 | ||
15天~ | 16 | 86 | [有表面處理] 防鏽處理 | 1248 | ||
35天~ | 20 | 98 | [有表面處理] 防鏽處理 | 2083 | ||
14天~ | 25 | 131 | [有表面處理] 防鏽處理 | 3517 | ||
64天~ | 30 | 141 | [有表面處理] 防鏽處理 | 5273 |
型號 |
---|
Loading...
類型 | 襯套座組加高方型 | 外筒材質 | 鋁 | 潤滑的種類 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
直線/回轉運動 | 直線襯套 | 法蘭形狀 | ‐ | 防塵密封 | 特殊密封 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策