(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

免維護 線性軸承 CH-MF型(標準型、精巧型、鋁製外殼)

免維護 線性軸承 CH-MF型(標準型、精巧型、鋁製外殼)

四周有特殊密封,因此防塵、供給潤滑油的效果優異。
此外,利用新開發的密封構造,可將潤滑油的滲漏風險降到最低。
【特色】
・新開發的密封構造,能大幅防止潤滑油滲漏。因此,在滾動接觸面上能形成充足的油膜,比既有商品更加長壽。
・由於潤滑性能提升且能長期維持,因此設置後無需定期補充潤滑油,可節省維修時間。
・由於本產品的防鏽型已經標準化,因此適合需要耐腐蝕性的作業環境使用。
・特殊密封件的功能為保持、供給潤滑油,也能防止異物侵入。
・雖然使用一般的橡膠密封就已有足夠的密封效果,但在粉塵等較多的環境下,使用導桿四周設置特殊密封的雙密封型,能發揮更顯著的效果。
・在封入潤滑油後,密封性能提升,運轉聲音會變安靜。
【用途】
・可根據使用環境,配合最適用的潤滑油。
・G(標準潤滑油)⇒適用於粉塵等較多的環境。
・CG(無塵室對應潤滑油)⇒適用於無塵環境。
・VG(真空用潤滑油)⇒適用於真空環境。
・HG(高溫用潤滑油)⇒適用於高溫環境。
・FG(食品設備用潤滑油)⇒適用於食品工廠。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無需維修 直線襯套座組(標準型、精巧型、鋁製外殼)的外形圖與尺寸

CH-MF/MCH-MF系列

CH-MF/MCH-MFシリーズの外形図

CH-MF/MCH-MF系列的外形圖

(單位:mm)

型號主要尺寸安裝螺栓基本額定荷重(N)
標準型防鏽型dHh±0.02tWT±0.02Ll1l2S1S2S3CC0
CH6MFMCH6MF60
-0.009
2214516830189M4M4M3218160
CH8MFMCH8MF8261652010372010M5M4M3258220
CH10MFMCHI0MF10321962613442715M6M5M4532430
CH12MFMCH12MF12342062814452715M6M5M4549430
CH16MFMCH16MF16422463618553218M6M5M4768650
CH20MFMCH20MF200
-0.010
492874221603622M6M6M512821010
CH25MFMCH25MF25613595226784828M8M8M621641790
CH30MFMCH30MF30673895829835232M8M8M632452510

開發秘辛

 

OZAK正致力於開發別人無法模仿的「差異化商品」和「原創的商品」,以成為值得客戶信賴的品牌。
本產品也為了取得正確的數據,長期進行24小時的壽命數據測試。
針對無需維修的直線襯套,我們進行了各式各樣的性能評估測試,實現了比舊有產品多3.22倍的長壽命。
此外,這些壽命計算公式採用OZAK獨自開發的壽命校正係數aozak,力求延長穩定的壽命,有助於大幅降低維修成本。

型號
CH6MF
CH8MF
CH10MF
CH12MF
CH16MF
CH20MF
CH25MF
CH30MF
MCH12MF
MCH16MF
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 基本額定荷重
4天~ 630無表面處理218
10天~ 837無表面處理258
10天~ 1044無表面處理532
4天~ 1245無表面處理549
10天~ 1655無表面處理768
9天~ 2060無表面處理1282
64天~ 2578無表面處理2164
10天~ 3083無表面處理3245
64天~ 1245[有表面處理] 防鏽處理549
15天~ 1655[有表面處理] 防鏽處理768

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 襯套座組加高方型 外筒材質 潤滑的種類
直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀 防塵密封 特殊密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767