(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

免維護 附法蘭線性襯套 LFLB-MF型(長型、凸轂法蘭型、圓形法蘭)

免維護 附法蘭線性襯套 LFLB-MF型(長型、凸轂法蘭型、圓形法蘭)

本產品為直線襯套,能盡可能防止潤滑油滲漏,延長產品的壽命。
【特色】
・四周有特殊密封,密封效果優異,能防止異物混入,還能提升潤滑油的保持和供給能力。
 再加上防止潤滑油滲漏的效果顯著,可節省維修時間。
・在滾動接觸面上會形成充足的油膜,與OZAK精工的既有商品相比,可延長約3.7倍的壽命。
 因此能減輕安裝作業的負擔。
・在封入潤滑油後,密封性能提升,可達成安靜運轉的效果。
【用途】
可根據使用環境,配合最適用的潤滑油。
・G(標準潤滑油)⇒粉塵等較多的作業環境
・CG(無塵室對應潤滑油)⇒無塵環境
・VG(真空用潤滑油)⇒真空環境
・HG(高溫用潤滑油)⇒高溫環境
・FG(食品設備用潤滑油)⇒最適合用於食品工廠

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無需維修 附法蘭直線襯套(長型、凸轂法蘭型、圓形法蘭)的外形圖與尺寸

LFLB-MF/MLFLB-MF系列

LFLB-MF/MLFLB-MFシリーズの外形図

LFLB-MF/MLFLB-MF系列的外形圖

(單位:mm)

型號主要尺寸基本額定荷重(N)動態容許
力矩(N・m)
M
標準型防鏽型dDD1h10LlDftDpSCC0
LFLB16MFMLFLB16MF160
-0.015
320
-0.025
321141354843M51248130027.1
LFLB20MFMLFLB20MF200
-0.018
40401291362851M52083202056.4
LFLB25MFMLFLB25MF25454517615741060M635173570123.3
LFLB30MFMLFLB30MF30520
-0.030
5219315821067M652735010201.1

開發秘辛

 

OZAK正致力於開發別人無法模仿的「差異化商品」和「原創的商品」,以成為值得客戶信賴的品牌。
本產品也為了取得正確的數據,長期進行24小時的壽命數據測試。
針對無需維修的直線襯套,我們進行了各式各樣的性能評估測試,實現了比舊有產品多3.7倍的長壽命。
此外,這些壽命計算公式採用OZAK獨自開發的壽命校正係數aozak,力求延長穩定的壽命,有助於大幅降低維修成本。

型號
LFLB16MF
LFLB20MF
LFLB25MF
MLFLB16MF
MLFLB20MF
MLFLB25MF
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重
10天~ 16114無表面處理321248
10天~ 20129無表面處理402083
65天~ 25176無表面處理453517
15天~ 16114[有表面處理] 防鏽處理321248
10天~ 20129[有表面處理] 防鏽處理402083
65天~ 25176[有表面處理] 防鏽處理453517
型號
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 嵌入法蘭 外筒材質 潤滑的種類
法蘭形狀 圓形法蘭 直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀 圓法蘭
防塵密封 特殊密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767