(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

免維護 線性軸承 LD-MF型(加長型)

免維護 線性軸承 LD-MF型(加長型)

四周有特殊密封,因此防塵、供給潤滑油的效果優異。
此外,利用新開發的密封構造,可將潤滑油的滲漏風險降到最低。
【特色】
・新開發的密封構造,能大幅防止潤滑油滲漏。因此,在滾動接觸面上能形成充足的油膜,比既有商品更加長壽。
・由於潤滑性能提升且能長期維持,因此設置後無需定期補充潤滑油,可節省維修時間。
・由於本產品的防鏽型已經標準化,因此適合需要耐腐蝕性的作業環境使用。
・特殊密封件的功能為保持、供給潤滑油,也能防止異物侵入。
・雖然使用一般的橡膠密封就已有足夠的密封效果,但在粉塵等較多的環境下,使用導桿四周設置特殊密封的雙密封型,能發揮更顯著的效果。
・在封入潤滑油後,密封性能提升,運轉聲音會變安靜。
【用途】
・可根據使用環境,配合最適用的潤滑油。
・G(標準潤滑油)⇒適用於粉塵等較多的環境。
・CG(無塵室對應潤滑油)⇒適用於無塵環境。
・VG(真空用潤滑油)⇒適用於真空環境。
・HG(高溫用潤滑油)⇒適用於高溫環境。
・FG(食品設備用潤滑油)⇒適用於食品工廠。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

直線軸承 直柱型 LD、MLD、ULD、UMLD系列的外形圖與尺寸

LD、MLD、ULD、UMLDシリーズの外形図

LD、MLD、ULD、UMLD系列的外形圖

基本高能效系列主要尺寸(mm)滾珠



(kg)
基本額定荷重動態容許力矩
M
(N・m)
標準型防鏽型標準型防鏽型dDLWD0C
(N)
C0
(N)
附雙密封附雙密封附雙密封附雙密封
LD5LD5-UUMLD5MLD5-UU  50
-0.008
100
-0.010
290
-0.2
200
-0.3
1.19.640.0092002200.6
LD6LD6-UUMLD6MLD6-UUULD6-UUUMLD6-UU60
-0.009
120
-0.013
350
-0.3
271.111.540.0163543101.5
LD8LD8-UUMLD8MLD8-UUULD8-UUUMLD8-UU81545351.114.340.0314194502.0
LD10LD10-UUMLD10MLD10-UUULD10-UUUMLD10-UU10190
-0.016
55441.31840.0628658506.5
LD12LD12-UUMLD12MLD12-UUULD12-UUUMLD12-UU122157461.32040.0808928607.1
LD13LD13-UUMLD13MLD13-UUULD13-UUUMLD13-UU132361461.32240.0909028707.6
LD16LD16-UUMLD16MLD16-UUULD16-UUUMLD16-UU162870531.626.650.151248130011.3
LD20LD20-UUMLD20MLD20-UUULD20-UUUMLD20-UU200
-0.010
320
-0.019
80611.630.350.182083202023.8
LD25LD25-UUMLD25MLD25-UUULD25-UUUMLD25-UU25401120
-0.4
820
-0.4
1.853860.443517357051.4
LD30LD30-UUMLD30MLD30-UUULD30-UUUMLD30-UU3045123891.854360.485273501085.6
LD35LD35-UUMLD35MLD35-UUULD35-UUUMLD35-UU350
-0.012
520
-0.022
135992.14960.8057226180102.5
LD40LD40-UUMLD40MLD40-UUULD40-UUUMLD40-UU40601511212.15761.1778728070171.4

開發秘辛

 

OZAK正致力於開發別人無法模仿的「差異化商品」和「原創的商品」,以成為值得客戶信賴的品牌。
本產品也為了取得正確的數據,長期進行24小時的壽命數據測試。

型號
LD6MF
LD8MF
LD10MF
LD12MF
LD16MF
LD20MF
LD25MF
LD30MF
MLD8MF
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重
10天~ 642無表面處理12354
10天~ 852無表面處理15419
10天~ 1064無表面處理19865
10天~ 1266無表面處理21892
10天~ 1679無表面處理281248
10天~ 2091無表面處理322083
8天~ 25123無表面處理403517
64天~ 30133無表面處理455273
15天~ 852[有表面處理] 防鏽處理15419

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 直型 外筒材質 潤滑的種類
直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀 防塵密封 特殊密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引