(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
・LHW:直線軸承座 加長型直線軸承,不需製作軸承座,可省去安裝步驟,有助於降低時間成本
・MLHW:防鏽型,不鏽鋼的高防鏽效果將有效降低成本
・ULHW:超長壽(高能效)型,內部裝入高效軸承
・UMLHW:超長壽(高能效)防鏽型
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
基本 標準型 防鏽型 | 高能效 系列 標準型 防鏽型 | 主要尺寸(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h±0.02 | W | w | n | T±0.02 | to | H | H1 | Ho | t | L | l | |||
LHW10B MLHW10B | ULHW10B UMLHW10B | 10 | 0 -0.009 | 13 | 40 | 28 | 7 | 20 | 6 | 26 | 21.5 | 10 | 8 | 68 | 46 |
LHW12B MLHW12B | ULHW12B UMLHW12B | 12 | 15 | 42 | 30.5 | 8 | 21 | 5.75 | 29 | 24 | 10 | 8 | 70 | 50 | |
LHW13B MLHW13B | ULHW13B UMLHW13B | 13 | 15 | 44 | 33 | 7.5 | 22 | 5.5 | 30.5 | 25 | 12 | 9 | 75 | 50 | |
LHW16B MLHW16B | ULHW16B UMLHW16B | 16 | 19 | 50 | 36 | 7 | 25 | 7 | 37 | 31.5 | 12 | 9 | 85 | 60 | |
LHW20B MLHW20B | ULHW20B UMLHW20B | 20 | 0 -0.010 | 21 | 54 | 40 | 7 | 27 | 7 | 41 | 35 | 12 | 11 | 96 | 70 |
LHW25B MLHW25B | ULHW25B UMLHW25B | 25 | 26 | 76 | 54 | 6.5 | 38 | 11 | 51 | 42.5 | 18 | 12 | 130 | 100 | |
LHW30B MLHW30B | ULHW30B UMLHW30B | 30 | 30 | 78 | 58 | 6.5 | 39 | 10 | 57 | 48.5 | 18 | 15 | 140 | 110 | |
LHW35B MLHW35B | ULHW35B UMLHW35B | 35 | 0 -0.012 | 34 | 90 | 70 | 6.5 | 45 | 10 | 65 | 54 | 22 | 20 | 155 | 120 |
LHW40B MLHW40B | ULHW40B UMLHW40B | 40 | 40 | 102 | 80 | 6.5 | 51 | 11 | 75 | 64 | 25 | 22 | 175 | 140 | |
LHW50B MLHW50B | ULHW50B UMLHW50B | 50 | 52 | 122 | 100 | 5 | 61 | 11 | 101 | 80 | 25 | 25 | 215 | 160 | |
LHW60B | ULHW60B | 60 | 0 -0.015 | 58 | 132 | 108 | 5 | 66 | 12 | 114 | 94 | 25 | 30 | 240 | 180 |
基本 標準型 防鏽型 | 高能效 系列 標準型 防鏽型 | 安裝螺栓 | 滾珠列數 | 直線軸承 型號 | 重 量 (kg) | 基本額定荷重 | 動態容許力矩 M (N・m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | C (N) | Co (N) | ||||||
LHW10B MLHW10B | ULHW10B UMLHW10B | M5 | M4 | 4 | L10-U×2 ML10-U×2 | 0.18 | 865 | 850 | 8.8 |
LHW12B MLHW12B | ULHW12B UMLHW12B | M5 | M4 | 4 | L12-U×2 ML12-U×2 | 0.21 | 892 | 860 | 9.5 |
LHW13B MLHW13B | ULHW13B UMLHW13B | M5 | M4 | 4 | L13-U×2 ML13-U×2 | 0.24 | 902 | 870 | 10.3 |
LHW16B MLHW16B | ULHW16B UMLHW16B | M5 | M4 | 5 | L16-U×2 ML16-U×2 | 0.4 | 1,248 | 1,300 | 15.2 |
LHW20B MLHW20B | ULHW20B UMLHW20B | M6 | M5 | 5 | L20-U×2 ML20-U×2 | 0.57 | 2,083 | 2,020 | 29.6 |
LHW25B MLHW25B | ULHW25B UMLHW25B | M8 | M6 | 6 | L25B-U×2 ML25-U×2 | 1.2 | 3,517 | 3,570 | 62.7 |
LHW30B MLHW30B | ULHW30B UMLHW30B | M8 | M6 | 6 | L30-U×2 ML30-U×2 | 1.48 | 5,273 | 5,010 | 102.3 |
LHW35B MLHW35B | ULHW35B UMLHW35B | M8 | M6 | 6 | L35-U×2 ML35-U×2 | 2.2 | 5,722 | 6,180 | 122.3 |
LHW40B MLHW40B | ULHW40B UMLHW40B | M10 | M8 | 6 | L40-U×2 ML40-U×2 | 3.2 | 7,872 | 8,070 | 202.6 |
LHW50B MLHW50B | ULHW50B UMLHW50B | M10 | M8 | 6 | L50-U×2 ML50-U×2 | 6.7 | 13,442 | 12,860 | 459.3 |
LHW60B | ULHW60B | M12 | M10 | 6 | L60-U×2 | 8.56 | 16,000 | 14,540 | 627.2 |
*高能效系列是指在軸承座中裝入高能效軸承。
型號
・LHW□B:標準型
・MLHW□B:防鏽型
・ULHW□B:高能效系列 標準型
・UMLHW□B:高能效系列 防鏽型
軸徑 (d) | 內六角螺栓S2 | |
---|---|---|
規格 | 長度 | |
10~13 | M4 | 40 |
16 | M4 | 45 |
20 | M5 | 50 |
25 | M6 | 65 |
30 | M6 | 70 |
35 | M6 | 80 |
40 | M8 | 90 |
50 | M8 | 110 |
60 | M10 | 130 |
型號 |
---|
LHW10B |
LHW12B |
LHW16 |
LHW16B |
LHW20 |
LHW20B |
LHW25B |
LHW35 |
LHW35B |
LHW40 |
LHW60B |
MLHW10B |
MLHW12B |
MLHW16 |
MLHW16B |
MLHW20B |
MLHW25 |
MLHW25B |
MLHW30 |
MLHW35 |
MLHW35B |
MLHW40 |
ULHW12B |
ULHW13B |
UMLHW35 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒表面處理 | 基本額定荷重 | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 10 | 68 | 無表面處理 | 865 | 標準 | ||
64天~ | 12 | 70 | 無表面處理 | 892 | 標準 | ||
4天~ | 16 | 96 | 無表面處理 | 1248 | 標準 | ||
10天~ | 16 | 85 | 無表面處理 | 1248 | 標準 | ||
9天~ | 20 | 108 | 無表面處理 | 2083 | 標準 | ||
65天~ | 20 | 96 | 無表面處理 | 2083 | 標準 | ||
9天~ | 25 | 130 | 無表面處理 | 3517 | 標準 | ||
10天~ | 35 | 170 | 無表面處理 | 5722 | 標準 | ||
10天~ | 35 | 155 | 無表面處理 | 5722 | 標準 | ||
10天~ | 40 | 190 | 無表面處理 | 7872 | 標準 | ||
8天~ | 60 | 240 | 無表面處理 | 16000 | 標準 | ||
10天~ | 10 | 68 | [有表面處理] 防鏽處理 | 865 | 標準 | ||
64天~ | 12 | 70 | [有表面處理] 防鏽處理 | 892 | 標準 | ||
9天~ | 16 | 96 | [有表面處理] 防鏽處理 | 1248 | 標準 | ||
10天~ | 16 | 85 | [有表面處理] 防鏽處理 | 1248 | 標準 | ||
65天~ | 20 | 96 | [有表面處理] 防鏽處理 | 2083 | 標準 | ||
10天~ | 25 | 144 | [有表面處理] 防鏽處理 | 3517 | 標準 | ||
10天~ | 25 | 130 | [有表面處理] 防鏽處理 | 3517 | 標準 | ||
10天~ | 30 | 156 | [有表面處理] 防鏽處理 | 5273 | 標準 | ||
10天~ | 35 | 170 | [有表面處理] 防鏽處理 | 5722 | 標準 | ||
10天~ | 35 | 155 | [有表面處理] 防鏽處理 | 5722 | 標準 | ||
10天~ | 40 | 190 | [有表面處理] 防鏽處理 | 7872 | 標準 | ||
64天~ | 12 | 70 | 無表面處理 | 892 | 超耐系列(長壽命) | ||
19天~ | 13 | 75 | 無表面處理 | 902 | 超耐系列(長壽命) | ||
25天~ | 35 | 170 | [有表面處理] 防鏽處理 | 5722 | 超耐系列(長壽命) |
型號 |
---|
Loading...
類型 | 襯套組座加寬滑塊型 | 外筒材質 | 鋁 | 潤滑的種類 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
直線/回轉運動 | 直線襯套 | 法蘭形狀 | ‐ |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策