(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
・LH-OH:附油孔直線軸承座 直線軸承,不需製作軸承座,可省去安裝步驟,有助於降低時間成本。
・MLH-OH:防鏽型,不鏽鋼的高防鏽效果將有效降低成本。
・ULH-OH:超長壽(高能效)型,內部裝入高效軸承。
・UMLH-OH:超長壽(高能效)防鏽型
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
潤滑油嘴形式
φ16~φ40:A-MT6×1
φ50、φ60:A-PT1/8
型號 | 滾珠列數 | 直線軸承型號 | 重量 (kg) | 基本額定荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 高能效系列 | C (N) | Co (N) | |||
(上)標準型 (下)防鏽型 | (上)標準型 (下)防鏽型 | |||||
LH16-OH MLH16-OH | ULH16-OH UMLH16-OH | 5 | L16-OH ML16-OH | 0.20 | 768 | 650 |
LH20-OH MLH20-OH | ULH20-OH UMLH20-OH | 5 | L20-OH ML20-OH | 0.28 | 1,282 | 1,010 |
LH25-OH MLH25-OH | ULH25-OH UMLH25-OH | 6 | L25-OH ML25-OH | 0.65 | 2,164 | 1,790 |
LH30-OH MLH30-OH | ULH30-OH UMLH30-OH | 6 | L30-OH ML30-OH | 0.80 | 3,245 | 2,510 |
LH35-OH MLH35-OH | ULH35-OH UMLH35-OH | 6 | L35-OH ML35-OH | 1.10 | 3,521 | 3,090 |
LH40-OH MLH40-OH | ULH40-OH UMLH40-OH | 6 | L40-OH ML40-OH | 1.65 | 4,844 | 4,040 |
LH50-OH MLH50-OH | ULH50-OH UMLH50-OH | 6 | L50-OH ML50-OH | 3.90 | 8,272 | 6,430 |
LH60-OH - | ULH60-OH - | 6 | L60-OH - | 5.10 | 9,847 | 7,270 |
型號 | 主要尺寸(mm) | 安裝螺栓 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 高能效系列 | d | h±0.02 | W | w | n | T±0.02 | to | H | H1 | Ho | t | L | l | S1 | S2 | |
(上)標準型 (下)防鏽型 | (上)標準型 (下)防鏽型 | ||||||||||||||||
LH16-OH MLH16-OH | ULH16-OH UMLH16-OH | 16 | -0.009~0 | 19 | 50 | 36 | 7 | 25 | 7 | 37 | 31.5 | 12 | 9 | 49 | 34 | M5 | M4 |
LH20-OH MLH20-OH | ULH20-OH UMLH20-OH | 20 | -0.010~0 | 21 | 54 | 40 | 7 | 27 | 7 | 41 | 35 | 12 | 11 | 55 | 40 | M6 | M5 |
LH25-OH MLH25-OH | ULH25-OH UMLH25-OH | 25 | 26 | 76 | 54 | 6.5 | 38 | 11 | 51 | 42.5 | 18 | 12 | 73 | 50 | M8 | M6 | |
LH30-OH MLH30-OH | ULH30-OH UMLH30-OH | 30 | 30 | 78 | 58 | 6.5 | 39 | 10 | 57 | 48.5 | 18 | 15 | 80 | 58 | M8 | M6 | |
LH35-OH MLH35-OH | ULH35-OH UMLH35-OH | 35 | -0.012~0 | 34 | 92 | 70 | 6.5 | 46 | 11 | 65 | 54 | 22 | 20 | 86 | 58 | M10 | M8 |
LH40-OH MLH40-OH | ULH40-OH UMLH40-OH | 40 | 40 | 102 | 80 | 6.5 | 51 | 11 | 75 | 64 | 25 | 22 | 96 | 60 | M10 | M8 | |
LH50-OH MLH50-OH | ULH50-OH UMLH50-OH | 50 | 50 | 130 | 100 | 9 | 65 | 15 | 100 | 85 | 30 | 30 | 124 | 75 | M12 | M10 | |
LH60-OH - | ULH60-OH - | 60 | -0.015~0 | 55 | 140 | 110 | 9 | 70 | 15 | 110 | 95 | 35 | 35 | 134 | 80 | M12 | M10 |
Loading...
類型 | 襯套組座加寬滑塊型 | 外筒材質 | 鋁 | 潤滑的種類 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
直線/回轉運動 | 直線襯套 | 法蘭形狀 | ‐ | 規格 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策