(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線性襯套座組 CH型(標準型、精巧型、鋁製外殼)

線性襯套座組 CH型(標準型、精巧型、鋁製外殼)

【特色】
・CH:精巧軸承座 直線軸承,使用精巧的鋁製軸承座,可節省空間
・MCH:防鏽型,不鏽鋼的高防鏽效果將有效降低成本
・UCH:超長壽(高能效)型,內部裝入高效軸承
・UMCH:超長壽(高能效)防鏽型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

微型CH、MCH系列

リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケース ミニアチュアCH・MCHシリーズ外形図

(1)2-S2(沉頭螺絲)

CH、MCH、UCH、UMCH系列

リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケース CH・MCH・UCH・UMCHシリーズ外形図

 

規格表

微型CH、MCH系列



標準型
防鏽型
主要尺寸(mm)安裝螺栓滾珠

直線
軸承
型號


(kg)
基本額定荷重
dHh±0.02tWT±0.02LlS1S2C
(N)
Co
(N)
CH3
MCH3
30
-0.008
1493105148M3M24
L3
ML3
0.0064540
CH4
MCH4
4161031261610M3M24L4
ML4
0.0095960
CH5
MCH5
5181131471912M3M24L5
ML5
0.013123110

CH、MCH、UCH、UMCH系列



標準型
防鏽型
高能效
系列
標準型
防鏽型
主要尺寸(mm)安裝螺栓滾珠

直線
軸承
型號


(kg)
基本額定荷重
dHh±0.02tWT±0.02Ll1l2S1S2S3C
(N)
Co
(N)
CH6
MCH6
UCH6
UMCH6
60
-0.009
2214516826189M4M4M34L6-UU
ML6-UU
0.023218160
CH8
MCH8
UCH8
UMCH8
8261652010302010M5M4M34L8B-UU
ML8B-UU
0.040258220
CH10
MCH10
UCH10
UMCH10
10321962613372715M6M5M44L10-UU
ML10-UU
0.075532430
CH12
MCH12
UCH12
UMCH12
12342062814392715M6M5M44L12-UU
ML12-UU
0.090549430
CH13
MCH13
UCH13
UMCH13
13362163015422816M6M5M44L13-UU
ML13-UU
0.11555440
CH16
MCH16
UCH16
UMCH16
16422463618493218M6M5M45L16-UU
ML16-UU
0.18768650
CH20
MCH20
UCH20
UMCH20
200
-0.010
492874221543622M6M6M55L20-UU
ML20-UU
0.2712821010
CH25
MCH25
UCH25
UMCH25
25613595226734828M8M8M66L25B-UU
ML25-UU
0.5621641790
CH30
MCH30
UCH30
UMCH30
30673895829805232M8M8M66L30-UU
ML30-UU
0.7532452510
CH35
MCH35
UCH35
UMCH35
350
-0.012
7845126633865632M10M10M86L35-UU
ML35-UU
1.0735213090
CH40
MCH40
UCH40
UMCH40
408850127638966642M10M10M86L40-UU
ML40-UU
1.5648444040

產品詳細特色

微型CH、MCH系列

リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケース 商品特長詳細ミニアチュアCH・MCHシリーズ関連画像

 

此為軸徑3~40mm的鋁製直線軸承座中,最輕薄短小的軸承箱系列。
安裝方法也設計得非常靈活。

CH、MCH、UCH、UMCH系列

リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケース 商品特長詳細CH・MCH・UCH・UMCHシリーズ関連画像

(1)雙密封的密閉方式

協助選用資訊

訂購例

型號
・CH□:標準型
・MCH□:防鏽型
・UCH□:高能效系列 標準型
・UMCH□:高能效系列 防鏽型

選用組合

建議沉頭螺絲

軸徑
(d)
沉頭螺絲S2
規格長度
3M216
4、5M220

建議內六角螺栓

軸徑
(d)
內六角螺栓S3
規格長度
6, 8M325
10M435
12, 13M440
16M445
20M550
25M665
30M670
35M880
40M890
型號
CH6
CH8
CH10
CH12
CH13
CH16
CH20
CH25
CH30
CH35
CH40
MCH6
MCH8
MCH10
MCH16
MCH20
MCH25
MCH30
MCH35
MCH40
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 基本額定荷重
16天~ 626無表面處理218
3天~ 830無表面處理258
3天~ 1037無表面處理532
3天~ 1239無表面處理549
10天~ 1342無表面處理555
3天~ 1649無表面處理768
3天~ 2054無表面處理1282
3天~ 2573無表面處理2164
10天~ 3080無表面處理3245
11天~ 3586無表面處理3521
10天~ 4096無表面處理4844
10天~ 626[有表面處理] 防鏽處理218
10天~ 830[有表面處理] 防鏽處理258
4天~ 1037[有表面處理] 防鏽處理532
3天~ 1649[有表面處理] 防鏽處理768
66天~ 2054[有表面處理] 防鏽處理1282
10天~ 2573[有表面處理] 防鏽處理2164
65天~ 3080[有表面處理] 防鏽處理3245
8天~ 3586[有表面處理] 防鏽處理3521
10天~ 4096[有表面處理] 防鏽處理4844
型號
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 基本額定荷重

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 襯套座組加高方型 外筒材質 潤滑的種類
直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀 規格 標準
防塵密封 附兩側密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引