(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

線性襯套 LD-OH型

線性襯套 LD-OH型

【特色】
・LD-OH:基本型 附油孔直線軸承,為附油孔型,只需定期補充潤滑油就能持續發揮穩定的性能。
・MLD-OH:防鏽型,不鏽鋼的高防鏽效果將有效降低成本。
・ULD-OH:超長壽(高能效)型。
・UMLD-OH:超長壽(高能效)防鏽型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

リニアブッシュ LD-OH形 ダブル 油穴付 外形図

規格表

リニアブッシュ LD-OH形 ダブル 油穴付 規格表

協助選用資訊

訂購例

リニアブッシュ LD-OH形 ダブル 油穴付 注文例
型號
LD6-OH
LD8-OH
LD10-OH
LD12-OH
LD13-OH
LD16-OH
LD20-OH
LD30-OH
LD35-OH
LD40-OH
MLD6-OH
MLD8-OH
MLD12-OH
MLD13-OH
MLD16-OH
MLD20-OH
MLD25-OH
MLD30-OH
MLD35-OH
MLD40-OH
ULD12-OH
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重 規格
10天~ 635無表面處理12354標準
10天~ 845無表面處理15419標準
13天~ 1055無表面處理19865標準
10天~ 1257無表面處理21892標準
10天~ 1361無表面處理23902標準
10天~ 1670無表面處理281248標準
10天~ 2080無表面處理322083標準
10天~ 30123無表面處理455273標準
9天~ 35135無表面處理525722標準
10天~ 40151無表面處理607872標準
10天~ 635[有表面處理] 防鏽處理12354標準
10天~ 845[有表面處理] 防鏽處理15419標準
10天~ 1257[有表面處理] 防鏽處理21892標準
10天~ 1361[有表面處理] 防鏽處理23902標準
10天~ 1670[有表面處理] 防鏽處理281248標準
10天~ 2080[有表面處理] 防鏽處理322083標準
11天~ 25112[有表面處理] 防鏽處理403517標準
10天~ 30123[有表面處理] 防鏽處理455273標準
9天~ 35135[有表面處理] 防鏽處理525722標準
10天~ 40151[有表面處理] 防鏽處理607872標準
19天~ 1257無表面處理21892超耐系列(長壽命)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 直型 外筒材質 潤滑的種類
直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀 圓筒 防塵密封 附兩側密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767