(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

工作機械 高速・重荷重用螺桿支撐座 固定側(圓型)

工作機械 高速・重荷重用螺桿支撐座 固定側(圓型)

螺桿支撐座 固定端為調整至最適預壓荷重的高剛性角接觸滾珠軸承,與封入適量的潤滑油組裝而成。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
WBK17DF-31H
WBK20DF-31H
WBK25DF-31H
WBK25DFD-31H
WBK30DF-31H
WBK30DFD-31H
WBK35DF-31H
WBK35DFD-31H
WBK35DFF-31H
WBK40DF-31H
WBK40DFD-31H
WBK40DFF-31H
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
厚度
(mm)
外徑 D
(φ)
寬度 W
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
規格
13天~ 17601068023000軸承2列正面組合
13天~ 20601068023000軸承2列正面組合
13天~ 256613010029900軸承2列正面組合
3天~ 258113010048500軸承3列正面組合
13天~ 306613010030500軸承2列正面組合
8天~ 308113010050000軸承3列正面組合
5天~ 356614210632500軸承2列正面組合
13天~ 358114210653000軸承3列正面組合
5天~ 359614210653000軸承4列正面組合
13天~ 406614210633500軸承2列正面組合
13天~ 408114210654000軸承3列正面組合
13天~ 409614210654000軸承4列正面組合
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
厚度
(mm)
外徑 D
(φ)
寬度 W
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定側 形狀 圓形2倒角 安裝方式 側面安裝
軸承種類 斜角軸承 軸承等級 4級 表面處理 氧化鐵塗層
支撐座材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767