(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型機器 輕荷重用螺桿支撐座 固定側(方型)

小型機器 輕荷重用螺桿支撐座 固定側(方型)

螺桿支撐座 固定端為調整至最適預壓荷重的高剛性角接觸滾珠軸承,與封入適量的潤滑油組裝而成。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WBK04-01M
WBK06-01A
WBK06-01M
WBK08-01A
WBK08-01B
WBK08-01C
WBK10-01A
WBK10-01B
WBK10-01C
WBK12-01A
WBK12-01C
WBK15-01A
WBK15-01B
WBK15-01C
WBK17-01A
WBK25-01W
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
軸承種類 軸承等級 表面處理 軸高度H
(mm)
厚度
(mm)
寬度 W
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
用途
14天~ 4--氧化鐵塗層1014271470一般
6天~ 6斜角軸承4級氧化鐵塗層1320422670一般
14天~ 6--氧化鐵塗層1317352760一般
4天~ 8斜角軸承4級氧化鐵塗層1723524400一般
9天~ 8斜角軸承4級氧化鐵塗層15.525.5626600低型
14天~ 8斜角軸承4級[鍍低溫黑色鉻] 鍍低溫鉻1723523100無塵
14天~ 10斜角軸承4級氧化鐵塗層2530706600一般
14天~ 10斜角軸承4級氧化鐵塗層2030706600低型
4天~ 10斜角軸承4級[鍍低溫黑色鉻] 鍍低溫鉻2530704250無塵
4天~ 12斜角軸承4級氧化鐵塗層2530707100一般
14天~ 12斜角軸承4級[鍍低溫黑色鉻] 鍍低溫鉻2530704700無塵
4天~ 15斜角軸承4級氧化鐵塗層3031807600一般
9天~ 15斜角軸承4級氧化鐵塗層2231807600低型
14天~ 15斜角軸承4級[鍍低溫黑色鉻] 鍍低溫鉻3031805100無塵
14天~ 17斜角軸承4級氧化鐵塗層39448613400一般
6天~ 25斜角軸承4級氧化鐵塗層356110520200一般

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定側 形狀 方形 安裝方式 附倒角
支撐座材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767