(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準滾珠螺桿 微小型FA系列 一般用PSS型

標準滾珠螺桿 微小型FA系列 一般用PSS型

【特長】
・半導體製造設備、液晶設備、實裝機、測定器、醫療機器等。
・有多種導程及行程可組合選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PSS0810NAD0150
PSS1005N1D0171
PSS1005N1D0421
PSS1530N1D0611
PSS2005N1D0323
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲軸外徑 d
(φ)
導程
(mm)
預壓 軸方向間隙 螺桿軸全長
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
14天~ 810無預壓0.005以下1509101260
9天~ 105預壓017129304790
9天~ 105預壓042129304790
15天~ 1530預壓061150708730
10天~ 205預壓0323879018500

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品分類 精密滾珠螺桿 螺帽形狀 標準 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C5 使用條件 高速 右螺牙/左螺牙 右螺牙
螺帽構造 標準 循環方式 導流板類型 軸端種類 標準軸端加工品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767