(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

乾式多板電磁離合器 MDC系列

乾式多板電磁離合器 MDC系列

相較於其他板式非磁化型同類產品,尺寸更小,不佔組裝空間。為線圈靜止型,無電刷等消耗品,不須保養,且所有零件皆安裝於離合器轂,可輕鬆組裝於機械。

(i)請注意

  • 蓋板為分開販售。詳細請參考PDF p.42-43[MDC.MWC共通]UN系列蓋板,直接輸入型號購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MDC5
MDC10
MDC20
型號數量折扣標準
出貨日
最高使用轉速
(rpm)
額定扭矩(範圍)
(N・m)
額定扭矩
(N・m)
7天~ 100030.1~6050
7天~ 85060.1~200100
7天~ 70060.1~200200

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 離合器 種類 多板電磁 使用條件 乾式
使用動力 泛用 本體安裝種類 側面安裝(法蘭型) 軸結構 貫穿
齒型 全齒深齒 離合器數 1 結構 標準
特徵 標準 冷卻 自然冷卻 絕緣等級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767