(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

乾式單板電磁離合器 V系列

乾式單板電磁離合器 V系列

【特長】
・扭矩的產生、消失快,且動作確實。電樞為板彈簧驅動方式,旋轉方向無背隙
・採用新機構的自動保護蓋,提升可靠性
・將安裝作業容易的單體型系列化
・也將精巧、高扭矩的機型系列化

(i)請注意

  • 商品照片僅供參考,實際外觀請參照型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VCE0.6
VCE5
型號數量折扣標準
出貨日
最高使用轉速
(rpm)
額定扭矩(範圍)
(N・m)
額定扭矩
(N・m)
5天~ 70000.1~306
5天~ 450030.1~6050

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 離合器 種類 單板電磁 使用條件 乾式
使用動力 泛用 本體安裝種類 側面安裝(法蘭型) 軸結構 貫穿
離合器數 1 結構 標準 特徵 標準
冷卻 自然冷卻 絕緣等級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767