(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定電壓電源裝置 OTPF/H系列

CONTROLLER

固定電壓電源裝置 OTPF/H系列

【特長】
・OTPF/H型固定電壓電源,是利用變壓器將商用電源降壓並全波整流的DC24V系離合器・制動器用電源。只需連接AC100V系或AC200V商用電源,即可輕鬆獲得直流輸出電壓DC24V。
・因使用變壓器絕緣、因此堅固且可靠性佳,用於DC24V系離合器、制動器的一般用途時,請使用此電源。
・OTPF型可對應AC100V系的各種輸入電壓,OTPH型則可對應AC200V系的各種輸入電壓,在各種電壓下皆可使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OTPH45

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
OTPH45
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 電源裝置 輸入電壓 AC200/220/240V±10% 50/60Hz 保險絲 3A

固定電壓電源裝置 OTPF/H系列的型號OTPH45頁面。
記載關於型號OTPH45之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767