(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附控制端子的全波/半波整流電源

附控制端子的全波/半波整流電源

【特長】
・OPR型電源是直接將商用電流整流而獲得直流輸出的小型電源,有全波整流方式與半波整流方式2種
・具備控制輸入端子、及內建背突波吸收元件,因此只須將其連接到商用電源、負荷制動器或控制接點,輕鬆連接即可使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
OPR109A
OPR109F
型號數量折扣標準
出貨日
輸入電壓
4天~ AC200V
4天~ AC100V

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 電源裝置 規格 外部接點

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767