(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Perma-Hys扭矩控制器

Perma-Hys扭矩控制器

【特長】
・扭矩是通過永久磁體的磁力傳遞,可保持固定的扭矩。並採取容易調整扭矩的設計
・不需外部電源及配線,可達省能源化目的
・機械採用非接觸構造、無磨耗部分,保養容易且壽命長
・因應周圍溫度變化及運轉時產生的發熱,扭矩變化也減少了即有產品的約1/5,有效提升可靠性
・設計精巧、可輕鬆安裝於機械,安裝方向自由不限縱向、直向

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PHT0.02D
PHT0.02S
PHT0.05S
PHT0.5D
PHT1.2D
PHT2.5D
PHT5D
PHT10D
PHT30D
PHT70D
型號數量折扣標準
出貨日
最高使用轉速
(rpm)
額定扭矩(範圍)
(N・m)
軸結構 扭矩範圍
(N・m)
7天~ 3600低於0.1貫穿0.00055~0.0035
7天~ 10000低於0.1貫穿0.0005~0.003
5天~ 10000低於0.1貫穿0.0005~0.0075
5天~ 3600低於0.1貫穿0.01~0.05
5天~ 1800低於0.1對接0.02~0.2
5天~ 1800低於0.1對接0.05~0.4
5天~ 1800低於0.1對接0.05~0.75
5天~ 18000.1~30對接0.2~1.3
7天~ 10000.1~30對接0.3~3
7天~ 7000.1~30對接0.7~7

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 控制器 種類 磁鐵 使用條件 乾式
使用動力 泛用 環境、用途 標準 本體安裝種類 側面安裝(法蘭型)
結構 標準 特徵 扭矩調整 冷卻 自然冷卻
絕緣等級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767