(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

微動電磁制動器

微動電磁制動器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・最適合機械精巧化的小型、輕量設計。
・離合器採用滾珠軸承支撐型,安裝簡單。
・扭矩的產生、消失快,且動作確實。
・散熱能力強,耐久性良好。
・電樞為板彈簧驅動方式,旋轉方向無背隙,旋轉中無噪音。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AMB2.5
AMB5
AMB20
AMB40
AMB80
型號數量折扣標準
出貨日
額定扭矩
(N・m)
5天~ 0.25
5天~ 0.5
7天~ 2
6天~ 4
74天~ 8

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 制動器 種類 單板電磁 使用條件 乾式
使用動力 泛用 環境、用途 標準 最高使用轉速(rpm) 3600
額定扭矩(範圍)(N・m) 0.1~30 本體安裝種類 側面安裝(法蘭型) 軸結構 對接
離合器數 1 結構 標準 特徵 標準
冷卻 自然冷卻 絕緣等級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767