(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

微動磁粉制動器 OP系列

微動磁粉制動器 OP系列

【特長】
・連結、制動時幾乎沒有衝擊,可獲得順暢的動作特性。使用耐熱、耐磨耗、耐腐蝕性的磁粉,耐久性優異。
・在低電流區域到高於額定電流的廣範圍內,與扭矩與電流成比例,扭矩的控制特性優異。
・靜態摩擦扭矩與動態摩擦扭矩無差別,且具有與速度無關的扭矩固定性。且無滯著滑動,可產生穩定的滑動扭矩。
・因磁路設計效率高,自我慣性小,磁粉可快速分離、收斂,在頻繁的啟動、停止動作中發揮優異的性能。
・滑動扭矩4Nm型與8Nm型藉由磁場電路最佳化,削減了線圈容量,同時將消耗電力抑制在20W以下(與既有機型相比減少30%~40%),可節省電力。
・強制冷卻型OPC-A系列與自然冷卻型OPC-N系列尺寸相同,且離合器內部採用溝槽配管形狀,不僅達成省空間化,還大幅提升容許滑動功率(超出自然冷卻型N系列1個扭矩尺寸的容許滑動功率)。
・OPC-N型與OPC型相比反應性更好,最適合用於回饋控制。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
OPB5N
OPB10N
OPB20N
OPB40N
OPB80N
型號數量折扣標準
出貨日
額定扭矩
(N・m)
5天~ 0.5
5天~ 1
5天~ 2
5天~ 4
5天~ 8

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 制動器 種類 粉體 使用條件 乾式
使用動力 泛用 環境、用途 標準 最高使用轉速(rpm) 1800
額定扭矩(範圍)(N・m) 0.1~30 本體安裝種類 側面安裝(法蘭型) 軸結構 貫穿
結構 標準 特徵 標準 冷卻 自然冷卻
絕緣等級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767