(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

微型無勵磁作動制動器 MCNB系列

微型無勵磁作動制動器 MCNB系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・藉由採用特殊摩擦材料,初期即可確保100%額定扭矩,無須磨合運轉。藉由耐熱性優異的摩擦材料,可達成扭矩的穩定化(固定、緊急制動型)。
・藉由採用特殊摩擦材料與高效能磁場電路,實現小徑化。
・旋轉部藉由採用減低背隙結構,達成旋轉時的靜音。
・藉由採用工程塑膠,實現旋轉體部降低慣性扭力。
・備有同尺寸的一般制動用S型與固定、緊急停止用R型,可配合用途選擇最適合的機型。此外,也將DC24V與DC90V等2種電壓系列化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MCNB2GR
MCNB10GR
型號數量折扣標準
出貨日
額定扭矩
(N・m)
6天~ 0.2
6天~ 1

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 制動器 種類 非激磁操作 使用條件 乾式
非激磁操作 種類 保持 / 緊急停止 使用動力 泛用 齒的嚙合 全定位
環境、用途 標準 最高使用轉速(rpm) 5000 額定扭矩(範圍)(N・m) 0.1~30
本體安裝種類 側面安裝(導溝型) 軸結構 對接 齒型 全齒深齒
結構 標準 特徵 標準 冷卻 自然冷卻
絕緣等級 規格 DC24V

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767