(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

寬版微型線性滑軌(EGM-W、EGM-WL系列)

寬版微型線性滑軌(EGM-W、EGM-WL系列)

【特色】
・所有零件都是由不鏽鋼與塑膠構成,因此適合用於需避免生鏽的環境
・由於本產品盡可能設計得精巧、輕量化,因此適合用於高速運轉
・滾珠滾動面設計為哥德式拱門的圓弧形狀,可承受高負載容量,因此可維持產品的長壽
・軸承滑塊兩側設有油孔,以利簡化維修流程,建議定期補充潤滑油

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

幅広ミニチュアエコガイド(EGM-W,EGM-WLシリーズ) 外形図1
幅広ミニチュアエコガイド(EGM-W,EGM-WLシリーズ) 外形図2

產品規格

  • 請使用精密儀器用的內十字小螺絲(一種0號盤頭螺絲)M2.5×7,來固定EGM5W(-MF)、5WL(-MF)導軌。

規格表

幅広ミニチュアエコガイド(EGM-W,EGM-WLシリーズ) 規格表1
幅広ミニチュアエコガイド(EGM-W,EGM-WLシリーズ) 規格表2
幅広ミニチュアエコガイド(EGM-W,EGM-WLシリーズ) 規格表3

標準導軌長度

型號
EGM5W-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM5W-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM5W-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM5W-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM5WL-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM5WL-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM5WL-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM5WL-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[55-1000/1]
EGM7W-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM7W-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM7W-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM7W-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM7WL-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM7WL-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM7WL-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM7WL-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM9W-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM9W-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM9W-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM9W-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM9WL-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM9WL-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM9WL-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM9WL-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[50-1000/1]
EGM12W-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12W-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12W-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12W-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12WL-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12WL-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12WL-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM12WL-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[70-1000/1]
EGM15W-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[110-1000/1]
EGM15W-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[110-1000/1]
EGM15W-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[110-1000/1]
EGM15W-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[110-1000/1]
EGM15WL-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[110-1000/1]
EGM15WL-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[110-1000/1]
EGM15WL-MF-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[110-1000/1]
EGM15WL-MF-[CG,​FG,​HG,​VG]-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]X[110-1000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 軌道寬度
(mm)
安裝高度 H
(mm)
滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
No.型號 滑塊外徑尺寸W
(mm)
滑塊外徑尺寸L
(mm)
潤滑油 密封片
15天~ 加寬型106.51 ~ 955 ~ 100051721.1標準潤滑油無密封片
15天~ 加寬型106.51 ~ 955 ~ 100051721.1無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
15天~ 加寬型106.51 ~ 955 ~ 100051721.1標準潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬型106.51 ~ 955 ~ 100051721.1無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬長型106.51 ~ 955 ~ 100051727.2標準潤滑油無密封片
15天~ 加寬長型106.51 ~ 955 ~ 100051727.2無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
15天~ 加寬長型106.51 ~ 955 ~ 100051727.2標準潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬長型106.51 ~ 955 ~ 100051727.2無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬型1491 ~ 950 ~ 100072531.8標準潤滑油無密封片
15天~ 加寬型1491 ~ 950 ~ 100072531.8無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
15天~ 加寬型1491 ~ 950 ~ 100072531.8標準潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬型1491 ~ 950 ~ 100072531.8無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬長型1491 ~ 950 ~ 100072540.5標準潤滑油無密封片
15天~ 加寬長型1491 ~ 950 ~ 100072540.5無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
15天~ 加寬長型1491 ~ 950 ~ 100072540.5標準潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬長型1491 ~ 950 ~ 100072540.5無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬型18121 ~ 950 ~ 100093039.1標準潤滑油無密封片
15天~ 加寬型18121 ~ 950 ~ 100093039.1無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
15天~ 加寬型18121 ~ 950 ~ 100093039.1標準潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬型18121 ~ 950 ~ 100093039.1無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬長型18121 ~ 950 ~ 100093050.7標準潤滑油無密封片
15天~ 加寬長型18121 ~ 950 ~ 100093050.7無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
15天~ 加寬長型18121 ~ 950 ~ 100093050.7標準潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬長型18121 ~ 950 ~ 100093050.7無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬型24141 ~ 970 ~ 1000124044.5標準潤滑油無密封片
15天~ 加寬型24141 ~ 970 ~ 1000124044.5無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
15天~ 加寬型24141 ~ 970 ~ 1000124044.5標準潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬型24141 ~ 970 ~ 1000124044.5無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬長型24141 ~ 970 ~ 1000124059.6標準潤滑油無密封片
15天~ 加寬長型24141 ~ 970 ~ 1000124059.6無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
15天~ 加寬長型24141 ~ 970 ~ 1000124059.6標準潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬長型24141 ~ 970 ~ 1000124059.6無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬型42161 ~ 9110 ~ 1000156055.8標準潤滑油無密封片
15天~ 加寬型42161 ~ 9110 ~ 1000156055.8無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
15天~ 加寬型42161 ~ 9110 ~ 1000156055.8標準潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬型42161 ~ 9110 ~ 1000156055.8無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬長型42161 ~ 9110 ~ 1000156074.5標準潤滑油無密封片
15天~ 加寬長型42161 ~ 9110 ~ 1000156074.5無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油無密封片
15天~ 加寬長型42161 ~ 9110 ~ 1000156074.5標準潤滑油免維護密封片
15天~ 加寬長型42161 ~ 9110 ~ 1000156074.5無塵用潤滑油 / 真空用潤滑油 / 耐高溫潤滑油 / 食品用潤滑油免維護密封片
型號
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 軌道寬度
(mm)
安裝高度 H
(mm)
滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
No.型號 滑塊外徑尺寸W
(mm)
滑塊外徑尺寸L
(mm)
潤滑油 密封片

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 軌道種類 寬幅型 材質 不鏽鋼
精度 一般級 滾珠排列 標準 保持器
規格 防鏽型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767