(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

腳輪 附調整腳架系列 HG-AF型

腳輪 附調整腳架系列 HG-AF型

使用於機械裝置的腳輪。
【特長】
・本體部與調整座一體化,可輕鬆固定,不需要另外安裝調整座。
・容許荷重較大,因此可安裝於重物。
【用途】
・適用於用油量大的機械裝置、大型機械。
・與既有的腳輪相比,耐荷重優異。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,不同型號的形狀及顏色等規格可能會略有差異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附調整腳架系列 HG-AF型腳輪尺寸圖

商品規格

E-40BN-AF

E-40BN-AF

AF-65

AF-65

規格表

型號車輪材質車輪徑車輪寬組裝高度組裝底座安裝尺寸孔徑
D(mm)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)
HG-65PB-AF酚醛(附軸承)65389290×9071×7110.5
GNB強化尼龍(附軸承)
MCMC尼龍(附軸承)
MCEMC尼龍(附軸承)(導電性)
AU鋁製軸轂包覆優力膠(附軸承)
HG-75PB-AF酚醛(附軸承)753810690×9071×7110.5
GNB強化尼龍(附軸承)
MCMC尼龍(附軸承)
MCEMC尼龍(附軸承)(導電性)
AU鋁製軸轂包覆優力膠(附軸承)
型號偏心旋轉半徑調整腳架外徑調整量容許荷重自重
E(mm)R(mm)D1(mm)H1(mm)H2(mm)daN(kgf)(g)
HG-65PB-AF228860108300(306.0)1,230
GNB300(306.0)1,175
MC300(306.0)1,190
MCE300(306.0)1,195
AU300(306.0)1,235
HG-75PB-AF2288601510320(326.4)1,330
GNB320(326.4)1,260
MC320(326.4)1,290
MCE320(326.4)1,295
AU320(326.4)1,345

商品特長詳情

  • 機械安裝後可調整高度。
  • 車輪與調整腳架為一體成形,因此安裝容易。
  • 耐震性優異,建議用於機械的長期固定。
  • 最適合用於機械裝置等。

使用時的注意事項

  • 請務必將調整腳架抬起,將螺絲擰緊後再移動。
  • 調整腳架請用於停止腳輪轉向的用途。
  • 非鎖定車輪的產品。

調整腳架的固定方法

腳輪 附調整腳架系列 HG-AF型 調整腳架的固定方法1
腳輪 附調整腳架系列 HG-AF型 調整腳架的固定方法2

(1)旋轉螺栓,將螺栓升高至接觸頂面。
※可事先將螺帽3降低,使(1)中的螺栓容易升高。
(2)鎖緊螺帽1,固定螺栓。

腳輪 附調整腳架系列 HG-AF型 調整腳架的固定方法3

(3)旋轉螺帽3,將調整腳架降低至接觸路面。
(4)鎖緊螺帽2,固定調整腳架。

注意・禁止事項

關於腳輪的注意事項

請勿將腳輪以下述方式使用

【導致腳輪破損的事項】

  • 請遵守容許荷重進行承載。若超過容許荷重使用,可能導致腳輪的破損、性能下降。
  • 固定輪請勿向直角方向強硬施加力道。可能會導致零件變形、性能劣化。
  • 請避免於高溫、低溫、潮濕等特殊環境中使用。可能導致腳輪的破損、性能下降。
  • 請勿在踩下剎車的狀態下放置在傾斜面。可能會突然移動,非常危險。此外,可能導致破損或性能下降。
  • 請勿使腳輪掉落或對其施加衝擊。可能會縮短壽命或造成破損。
  • 請勿用槌子敲擊剎車部,或強加施力踩踏。有可能造成剎車部破損。
  • 安裝螺牙栓入式腳輪時,請務必使用扳手鎖緊桿的六角部。

【導致人員傷亡的事項】

  • 承載物品請勿偏移。可能導致失去平衡而倒下,非常危險。
  • 在踩下剎車的狀態下,請勿強硬移動。有可能造成剎車部破損。
  • 請勿用於明顯凹凸的路面。可能會縮短壽命。
  • 請勿用於動力牽引等。腳輪可能會破損,造成事故或受傷。(※對應牽引的腳輪除外)
  • 請勿搭乘安裝有腳輪的台車等。可能會造成受傷或死亡,非常危險。

腳輪的主要用途

腳輪是以方便搬運或移動物品為目的,以人力間歇使用的產品。關於產品的選定,考量到安裝於室內外各種機器類,請根據使用條件及用途選擇產品後,確認正確的安裝與設定條件。

最適合腳輪的選定與使用條件

(1)容許荷重
型錄中記載的容許荷重,是指在平坦的地面上用人力搬運時容易移動的數值(限度)。(對應牽引的腳輪除外)
請針對可承載的總荷重,選擇容許荷重符合需求的腳輪。另外,即使使用4個腳輪,也有可能由3個(3處)承受荷重,因此,總承載荷重的限度一般如下列所示乘以0.8來計算。(總承載荷重是指包含台車自身重量的荷重)

<使用4個腳輪時>
容許承載荷重=1個腳輪的容許荷重×4×0.8
◎力的標示為 daN。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

(2 )使用速度

使用速度是指在常溫下,在平坦的地面上行走的速度,使用時請勿超過右表的範圍。(請避免連續使用而產生發熱。)
車輪徑使用速度
未滿100mm2km/h以下
100mm以上4km/h以下

(3)使用條件
一般會預設腳輪用於常溫、室內。請避免於高溫、低溫、潮濕、酸、鹼、鹽分、溶劑、油、海水、藥品等特殊環境中使用。可能會造成產品劣化。在特殊環境下使用時,可能會需要符合各種用途的零件、車輪與潤滑油等。根據地面的材質,有可能造成污染。如果想暫時停止腳輪旋轉時,請使用剎車。

(4)剎車
請注意,因長期使用產生的磨耗、損傷造成功能下降或衝擊,可能會導致剎車意外解除。此外,若是較硬的車輪,相較於其他車輪,從出廠初期制動功能就較差。關於制動性能,特別要求產品的使用安全,請使用「車輪擋塊」等。

腳輪安裝時的注意事項

(1)請與同系列搭配組合使用。
(2)安裝活動型腳輪時請讓轉向軸呈垂直狀態。
(3)安裝固定型腳輪時請維持腳輪間彼此平行。
(4)鎖緊安裝螺栓避免鬆脫,並請正確地安裝。對於螺牙栓入式腳輪,請確認適當扭矩再正確地鎖緊。
(5)安裝雙剎車腳輪時,請務必將剎車設在OFF的狀態。如果在ON的狀態下安裝,可能會導致制動部損壞。

使用注意事項

  • 根據使用條件,因環境不同,地板上可能會留下輪胎痕跡。
  • 請勿施加超過容許荷重的負荷。
  • 承載時,請在各個腳輪上平均施加負荷。
  • 對於固定型腳輪,請勿向車輪旋轉方向以外的方向強硬施加力道。
  • 請避免在施加衝擊時使用。(越過高低差、掉落、被堆高機的爪撞到等衝擊)
  • 請避免用於顯著的凹凸地面。
  • 請勿用拖車等牽引本產品。※除對應牽引的腳輪
  • 請穿著鞋子操作剎車。
  • 在踩下剎車的狀態下,請勿強硬移動。
  • 請勿對剎車施加過大的力道或強力衝擊。
  • 請勿在踩下剎車的狀態下放置在傾斜面。
  • 請勿在行駛中操作剎車。
  • 移動時請務必確認剎車已解除。
  • 請勿進行任何商品的改造。※關於因改裝而導致的事故或故障,原廠及三住一概恕不負責,敬請見諒。

檢查、保養及更換

(1)為防止發生事故及可長期使用,請定期檢查及保養。另外,進行腳輪的定期檢查,包含清潔的保養時,請務必穿戴手套(厚手套)等採取保護措施。若徒手進行作業,可能會因金屬部分等造成受傷的危險。
(2)關於以下事項請定期確認。

  • 腳輪的鎖緊部是否發現異常。
  • 發現腳輪是否有破損、龜裂、變形等。
  • 車輪是否鬆脫。

(3)產品發生劣化、破損等不良情況,請直接更換。(請勿只更換部分零件)
(4)若轉向部或車輪部捲入異物時,請立刻去除異物。否則將導致轉向或旋轉不良。

型號
HG-65AU-AF
HG-75AU-AF
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
4天~ 9230065
4天~ 10632075

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪類型 平板式活動型 / 附調整座 / 低底重荷重 種類 腳輪 特性 低底重荷重
荷重範圍(daN) 220.01~320.00 剎車 車輪材質 優力膠
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔
安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 71 安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) 71 板長(mm) 90
板寬(mm) 90 車輪寬度(mm) 38 用途 商業設施展示 / 鋼製層架、木製家具 / OA設備資訊通訊設備 / 工場設備 / 建設
旋轉半徑(mm) 88 荷重區分 重荷重

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767