(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

A-Check 螺紋接管型

A-Check 螺紋接管型

本體為雙頭外牙型的止回閥。
【特長】
・可節省配管空間。
・簡易式升降構造,因此在反壓力下也不會洩漏。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

接頭型尺寸圖

接頭型尺寸圖

產品規格

 C3604型SUS型
止回閥本體C3604BD(cd75PPM以下)
鍍鎳
SUS316
閥體本體C3604BD(cd75PPM以下)SUS316
密封O型環氟素橡膠氟素橡膠
閥體支撐架C3604BD(cd75PPM以下)SUS316
彈簧SUS316SUS316
C型扣環SUS304SUS304
尺寸1/8・1/4・3/8・1/2
最高使用壓力2.0MPa
開啟壓0.007MPa
使用流體空氣‧水
溫度條件0~100℃

規格表

型號材質安裝螺絲尺寸(mm)
dBL
AT-1011C3604R1/81223
AT-1022C3604R1/41429
AT-1033C3604R3/81734
AT-1044C3604R1/22240
AT-8011SUSR1/81223
AT-8022SUSR1/41429
AT-8033SUSR3/81734
AT-8044SUSR1/22240

使用範例

  • 用於檢查、醫療、清洗、工作、空壓、壓縮機、泵等 機械的內部配管
  • 防止循環裝置等的逆流
  • 作為簡易安全閥
  • 空氣以外,也可流通水和油(低黏度)
  • 更加精巧的設計

產品特長詳情

構造

Acheck 接頭類型 商品特長詳情01

主要特徵

Acheck 接頭類型 商品特長詳情02

因螺紋尺寸在10A以上,二面間距也變大










     
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 比一般的止回閥比更加精巧
  • 本體可以用接頭、插座等,進行精密的配管。配管的選項也擴大。
  • 可選擇黃銅(電鍍)、SUS等兩種材質
  • 簡易式提升閥構造
  • RoHS同等品(※也已對應RoHS2的材料)

開發秘辛

 

雖然空壓機製造商多推出空氣專用止回閥,
使用者熱烈希望追加也能對應水的小型止回閥,
因此,製造小型特化閥的本公司量產本產品。

型號
AT-1011
AT-1022
AT-1033
AT-1044
AT-8011
AT-8022
AT-8033
AT-8044
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 供應側 配管螺牙No. 控制側 配管螺牙No.
4天~ [黃銅] 3604BD1/8B1/8B
4天~ [黃銅] 3604BD1/4B1/4B
4天~ [黃銅] 3604BD3/8B3/8B
4天~ [黃銅] 3604BD1/2B1/2B
4天~ [不銹鋼] SUS3161/8B1/8B
4天~ [不銹鋼] SUS3161/4B1/4B
4天~ [不銹鋼] SUS3163/8B3/8B
4天~ [不銹鋼] SUS3161/2B1/2B

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 彈簧式(水平) 使用流體 水 / 空氣 No.壓力 無規格・其他
供應側 接續種類 R 控制側 連接種類 R 最高使用壓力(MPa) 2.0
開啟壓力(MPa) 0.007

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767