(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

ACEBALL 3W 3方2面座閥L孔口(切換用)

ACEBALL 3W 3方2面座閥L孔口(切換用)

3方2面座閥L孔口(切換用)。
【特長】
・用來切換L型方向流路的座閥。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

ACEBALL3W 3方2面座閥L孔口(切換用) 尺寸圖01

尺寸參考圖①

ACEBALL3W 3方2面座閥L孔口(切換用) 尺寸圖02

尺寸參考圖②

產品規格

外觀

ACEBALL 圖1

ACEBALL 圖1

ACEBALL 圖2

ACEBALL 圖2

ACEBALL 圖3

ACEBALL 圖3

ACEBALL 圖4

ACEBALL 圖4

ACEBALL 圖5

ACEBALL 圖5

 

使用條件

使用壓力MAX 0.98MPa
使用溫度-10℃(不可為結凍狀態)~+80℃
閥箱耐壓檢查1.5MPa
閥座漏量檢查0.6MPa
主體材質C3771BD
插座材質C3604BD
墊片材質PTFE
O形環材質NBR70-1
流體對上述材質無害之流體

規格表

型號φdA(R)LL1L2H (約)
BT-111161/84924.52829
BT-122261/44924.52829
BT-233383/85728.53531
BT-311161/84924.53529
BT-322261/44924.53529
BT-433383/85728.54331
型號
BT-1111
BT-1222
BT-2333
BT-3111
BT-3222
BT-4333
型號數量折扣標準
出貨日
一次側(供應側) 安裝螺絲公稱 A 二次側(控制側) 連接種類 D 二次側(控制側) 安裝螺絲公稱 D 孔徑 d
(φ)
4天~ 1/8B(6A)[Rc(R)] Rc(PT)1/8B(6A)6
4天~ 1/4B(8A)[Rc(R)] Rc(PT)1/4B(8A)6
4天~ 3/8B(10A)[Rc(R)] Rc(PT)3/8B(10A)8
4天~ 1/8B(6A)[Rc(R)] R(PT)1/8B(6A)6
4天~ 1/4B(8A)[Rc(R)] R(PT)1/4B(8A)6
4天~ 3/8B(10A)[Rc(R)] R(PT)3/8B(10A)8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 横形3方向 本體材質 C3771BD 使用流體 水 / 空氣 / 油
球閥種類 減量式 一次側(供應側) 連接種類 A Rc(PT) 把手形狀 手柄
本體包覆 孔形狀 L孔口 使用溫度範圍(℃) -10::80
操作方式 手動式 使用壓力 0.98MPa

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767