(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導引滾輪桶型(GRL-C)

導引滾輪桶型(GRL-C)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

桶型導引滾輪。
【特長】
・最適合各種拉門或輸送用滾輪。
・中荷重規格。
・本體材質備有鋼製與樹脂製。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

中荷重規格的導軌滾輪

GRL-S-C外觀(鋼製)

GRL-S-C外觀(鋼製)

GRL-C使用範例

GRL-C使用範例

GRL-C尺寸圖

GRL-C尺寸圖

GRL-J-C外觀(樹脂製)

GRL-J-C外觀(樹脂製)

型號DLRdd1d2AB軸承
型號
適用滾輪銷
GRL-S-C
GRL-J-C
302212R506171336606ZZ-RLP0606RLP06ERLP06S
403016R100822184.57608ZZRLP0807FRLP0807RLP08ERLP08S
5036191026225.586000ZZRLP1008FRLP1008RLP10ERLP10S
604223R1501232266.5106201ZZRLP1210FRLP1210RLP12ERLP12S
704628R2001535298.5116202ZZ-RLP1511RLP15ERLP15S
鋼製樹脂製
型號質量(g)型號質量(g)
GRL30S-C23GRL30J-C10
GRL40S-C55GRL40J-C22
GRL50S-C95GRL50J-C35
GRL60S-C155--
GRL70S-C215--
軸承
型號
基本動態額定荷重
Cr(N)
基本靜額定荷重
Cor(N)
606ZZ2260840
608ZZ33001360
6000ZZ45501970
6201ZZ68003050
6202ZZ76503700

技術資料(軸承的額定荷重)

類型本體軸承、固定環
GRL-S-CS45C
鍍無電解鎳
GRL-J-C聚甲醛
黑色
型號
GRL30S-C
GRL40S-C
GRL60S-C
GRL70S-C
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
滾輪寬
(mm)
6天~ 2212
4天~ 3016
6天~ 4223
6天~ 4628

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

軸種類 無軸(圓孔) 滾輪種類 冠型 軸承
軸承材質 滾輪材質 S45C 包覆材質 無襯
表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767