(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導引滾輪Y型、雙列斜角(GRL-SWA-Y)

導引滾輪Y型、雙列斜角(GRL-SWA-Y)

雙列斜角軸承規格的導引滾輪。
【特長】
・最適合雙向承受軸向荷重、徑向荷重、力矩荷重的部位。
・最適合各種拉門或輸送用滾輪。
・重荷重規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

最適合用於各種拉門及輸送用滾輪

GRL-SWA-Y外觀

GRL-SWA-Y外觀

GRL-SWA-Y尺寸圖

GRL-SWA-Y尺寸圖

GRL-SWA-Y使用範例

GRL-SWA-Y使用範例

型號D0min.max.D2Ldd1d2L1AB
D1R1D1R1
GRL50SWA-Y5014272030.93521103024173.314.4
GRL60SWA-Y6016322537.9422312322620.13.516
GRL70SWA-Y7020383044.54928153529246
型號軸承
型號
質量
(g)
適用
滾輪銷
GRL50SWA-Y5200ZZ195RLP10SWARLP10EWA
GRL60SWA-Y5201ZZ315RLP12SWARLP12EWA
GRL70SWA-Y5202ZZ525RLP15SWARLP15EWA
軸承型號基本動態額定荷重
Cr(N)
基本靜額定荷重
Cor(N)
5200ZZ69503800
5201ZZ91505050
5202ZZ100006050

技術資料(軸承的額定荷重)

本體軸承、固定環
S45C
鍍無電解鎳
型號
GRL50SWA-Y
GRL60SWA-Y
GRL70SWA-Y
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
滾輪寬
(mm)
4天~ 5021
6天~ 6023
4天~ 7028

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

軸種類 無軸(圓孔) 滾輪種類 Y型 軸承 雙排斜角
軸承材質 滾輪材質 S45C 包覆材質 無襯
表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767