(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定手柄(保護蓋)(FKFP-SUS、FKRP-SUS)

固定手柄(保護蓋)(FKFP-SUS、FKRP-SUS)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・圓型的蓋子採用壓入固定,不易堆積污垢或灰塵等髒污。
・此外,材質具有優異的耐候性、耐藥品性,最適合食品業界等需使用洗滌劑、滅菌劑的業界。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FKFP6-SUS
FKFP8-SUS
FKFP10-SUS
FKRP6X15-SUS
FKRP6X20-SUS
FKRP6X25-SUS
FKRP6X30-SUS
FKRP6X40-SUS
FKRP6X50-SUS
FKRP6X60-SUS
FKRP8X15-SUS
FKRP8X20-SUS
FKRP8X25-SUS
FKRP8X30-SUS
FKRP8X40-SUS
FKRP8X50-SUS
FKRP8X60-SUS
FKRP10X20-SUS
FKRP10X25-SUS
FKRP10X40-SUS
FKRP10X60-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部長度
(mm)
緊固力
(N)
6天~ 內螺牙65M6--
6天~ 內螺牙65M8--
6天~ 內螺牙80M10--
6天~ 外螺牙65M6154300
6天~ 外螺牙65M6204300
6天~ 外螺牙65M6254300
6天~ 外螺牙65M6304300
6天~ 外螺牙65M6404300
7天~ 外螺牙65M6504300
6天~ 外螺牙65M6604300
6天~ 外螺牙65M8158000
6天~ 外螺牙65M8208000
6天~ 外螺牙65M8258000
6天~ 外螺牙65M8308000
6天~ 外螺牙65M8408000
6天~ 外螺牙65M8508000
7天~ 外螺牙65M8608000
6天~ 外螺牙80M102012800
6天~ 外螺牙80M102512800
7天~ 外螺牙80M104012800
6天~ 外螺牙80M106012800

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 形狀 L字形
L字固定把手形狀 螺絲固定式 本體・握柄 表面處理 電解研磨 安裝部 表面處理
間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767