(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精巧型雙側夾鉗(CP132)

精巧型雙側夾鉗(CP132)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・楔形構造,可強力固定工件。
・1次操作即可同時進行2個加工物的固定以及鬆開。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CP132-05001A
CP132-05001B
CP132-06001A
CP132-06001B
CP132-08001A
CP132-08001B
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱 M 容許鎖緊扭矩
(N・m)
固定力
(kN)
4天~ M5×0.84.32
6天~ M5×0.85.43
6天~ M6×17.33.5
6天~ M6×19.14.5
6天~ M8×1.25185
6天~ M8×1.25229

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 本體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767