(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

下拉式夾鉗(QLPD)

下拉式夾鉗(QLPD)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】
・有左旋轉型和右旋轉型,消除了鎖緊螺栓的麻煩。
・也可選擇 附手柄、無手柄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
QLPD150L
QLPD150NL
QLPD200L
QLPD200NL
型號數量折扣標準
出貨日
固定力 螺絲公稱 M 固定力
(kN)
類型
6天~ 0.9M5×0.80.9左旋附手柄
6天~ 0.9M5×0.80.9左旋無手柄
6天~ 2.5M6×12.5左旋附手柄
6天~ 2.5M6×12.5左旋無手柄

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 本體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767