(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

錐度緊固螺栓(基準型)(CP155-L)

錐度緊固螺栓(基準型)(CP155-L)

【用途】
●基準型錐度緊固螺栓。
●適用於固定固定元件(雙層型)CP151時使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CP155-08001L
CP155-12001L
CP155-16001L
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱 M 安裝部尺寸 D1
(mm)
適用固定元件
6天~ M8×1.2512CP150-08040、CP151-08080、CP152-08050
6天~ M12×1.7518CP150-12063、CP151-12125、CP152-12080
6天~ M16×222CP150-16080、CP151-16160、CP152-16100

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 相關零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767