(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定元件(單層型)(CP152)

固定元件(單層型)(CP152)

【用途】
・從下方將工件拉近固定
【特長】
・不易發生工具干涉的圓筒形狀。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

固定元件(單層型)(CP152)尺寸圖

產品規格

型號固定力
(kN)
容許鎖緊扭矩
(N・m)
重量(kg)本體緊固螺帽緊固螺絲
CP152-08050880.5SCM440
高頻淬火
染黑處理
研磨加工
SCM440
淬火回火
染黑處理
SCM435
淬火回火
染黑處理
CP152-1208015221.6
CP152-1610025503.8

規格表

型號DH
(±0.01)
D1LH1H2H3d
(H7)
H4MW
CP152-0805040502246302018127.5M8×1.254
CP152-12080608032695030251810.5M12×1.756
CP152-161008010044916040312212.5M16×28

使用範例

使用方法

  • 需要定位的部位,請使用CP159直柱襯套進行安裝。
  • 不需要定位的場所,請僅使用內六角孔螺栓安裝。
■底板孔加工圖
固定元件(單層型)(CP152)產品規格相關圖像1

註)不需要定位的場所,僅加工內六角孔螺栓用孔。

型號d
(H7)
Lfd1
(0~+0.2)
CP152-08050128.58
CP152-120801812.512
CP152-161002216.516
■底板孔間距公差
固定元件(單層型)(CP152)產品規格相關圖像2

需要定位的部位(直柱襯套)的孔間距公差±請以0.02進行加工。
註)不需要定位的部位(內六角孔螺栓)的孔間距公差±請以0.1進行加工。

■作為連結零件使用
固定元件(單層型)(CP152)產品規格相關圖像3

可與各固定元件連結使用。
(重複定位精度為度5μm)

■使用範例

鎖緊順序為1(錐度緊固螺栓基準型)→2(錐度緊固螺栓鑽石型)→3(緊固螺栓)→4(緊固螺栓),請依序進行鎖緊。

固定元件(單層型)(CP152)使用範例相關圖像
型號
CP152-08050
CP152-12080
CP152-16100
型號數量折扣標準
出貨日
固定力 容許鎖緊扭矩
(N・m)
6天~ 80008
6天~ 1500022
6天~ 2500050

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 本體 本體材質 SCM440

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767