(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

立式肘節夾鉗(ST-VTC210)

CLAMPS

立式肘節夾鉗(ST-VTC210)

不須使用工具的免工具夾鉗。
【特長】
・經濟型。
【用途】
・用於組裝、檢查、固定焊接治具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ST-VTC210U

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

不須使用工具的免工具夾鉗(ST-VTC210)特長

立式肘節夾鉗 ST-VTC210:相關圖像

尺寸圖(ST-VTC210)

型號夾緊壓力
(kN)
質量
(g)
ST-VTC210U2.75590
立式肘節夾鉗 ST-VTC210:相關圖像

尺寸圖1

立式肘節夾鉗 ST-VTC210:相關圖像

尺寸圖2

本體軸臂握把螺栓、螺帽腳墊
SPCC鍍鋅SPHDPVCSUM41CR合成橡膠 (CR)
型號
ST-VTC210U
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝方法 法蘭底座 夾持力(範圍選擇)(N) 2260~ 本體材質 SPCC
夾鉗螺栓尺寸 M10 夾鉗螺栓材質 SUM41(螺栓、螺帽)+氯丁橡膠(墊片) 分類 本體
夾持力(N) 2750 前端螺栓的種類 橡膠頭螺栓 前端螺栓位置調節 滑動調整

立式肘節夾鉗(ST-VTC210)的型號ST-VTC210U頁面。
記載關於型號ST-VTC210U之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767