(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

單壓滑動鎖定隔離片(QCSLSP)

CLAMPS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

QCSLSP1002

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
QCSLSP1002
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 墊片・組裝零件 厚度T1(mm) 2

單壓滑動鎖定隔離片(QCSLSP)的型號QCSLSP1002頁面。
記載關於型號QCSLSP1002之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767