(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

橫型肘節夾鉗(ST-H213~245)

橫型肘節夾鉗(ST-H213~245)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可降低成本的橫型肘節夾鉗。
【特長】
・相較於其他產品,成本較低。
・經濟型。
【用途】
・用於組裝、檢查、固定焊接治具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

橫型夾鉗外觀照片

ST-H213U

ST-H213U

ST-H227U

ST-H227U

ST-H237U

ST-H237U

ST-H245U

ST-H245U

橫型夾鉗尺寸圖

尺寸圖
型號θθ1MH 2H 3dPLHWL 1L 2Td 1d 2
ST-H213U90゜60゜M53319.5624109362839.525.524.3-
ST-H217U92゜76゜M655277.2421665241.16337.635.54.7
ST-H227U62゜M866348.84119062447239.66.8
ST-H237U92゜63゜M10864411802758058106.557.248.55.7
ST-H245U105゜67゜M121165813325109.568.613066.85--
型號P1P2P3P4W2L3L4H1H4W1夾緊壓力(kN)質量(g)
ST-H213U1917.613.5-4.5611729.5100.770
ST-H217U29.523.726.213.15.85.71411012.513.21190
ST-H227U31.626.66.26.72512414.314.82.25300
ST-H237U433941.420.77.57.91818319193.5750
ST-H245U----13.612.74021325.4234.51400
型號
ST-H213U
ST-H217U
ST-H227U
ST-H237U
ST-H245U
型號數量折扣標準
出貨日
夾持力(範圍選擇)
(N)
本體材質 夾鉗螺栓尺寸 臂長 L
(mm)
夾持力
(N)
軸臂可動範圍 手柄可動範圍
4天~ 500~2279[鋼] SPCC[M5] M539.570090°60°
4天~ 500~2279[鋼] SPCC[m6] M663100092°76°
4天~ 500~2279[鋼] SPCC[M8] M872225092°62°
4天~ 3000~[鋼] SPHD[M10] M10106.5350092°63°
6天~ 3000~[鋼] SPHD[M12] M121304500105°67°

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝方法 法蘭底座 夾鉗螺栓材質 SUM41(螺栓、螺帽)+氯丁橡膠(CR) 前端螺栓的種類 橡膠頭螺栓
前端螺栓位置調節 滑動調整

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767