(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

工件夾爪圓形墊片螺絲(RCS)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RCS5X09
RCS5X13
RCS5X17
RCS6X14
RCS6X22
RCS8X19
RCS10X28
RCS10X43
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 M 螺距 螺牙長度 L
6天~ 50.89
6天~ 50.813
6天~ 50.817
6天~ 6114.3
6天~ 6122.3
6天~ 81.2518.8
6天~ 101.527.9
4天~ 101.542.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 全螺牙 材質 S45CF 螺牙種類 粗螺紋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767