(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

可撓式定位器中心固定(錐形襯套)(CP726)

PINS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CP726-15032

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可撓式定位器

本定位零件能在短時間內正確安裝治具!構造簡潔且價格實惠,重複定位精度達10μm!

  • 在裝置設定時可縮短裝置停止時間。
  • 可輕鬆安裝定位零件,削減零件設置空間。
  • 成本較既有產品低。

精巧型!不佔空間的壓入型!

可撓式定位器 中心固定(錐形襯套):相關圖像
型號
CP726-15032
型號數量折扣標準
出貨日
6天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 襯套 基本形狀 直型 外徑公差選擇 +0.031 / +0.021
固定支撐 材質 SCM440 表面處理 鹽浴軟氮化處理(軟氮化處理)
內徑規格 圓形 內徑尺寸(mm) 19 外形尺寸(mm) 32

可撓式定位器中心固定(錐形襯套)(CP726)的型號CP726-15032頁面。
記載關於型號CP726-15032之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767