(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
肘節夾鉗用的配件(RPP)。
【特長】
・安裝於肘節夾鉗上使用。
・防止工件劃傷。
・安裝用的螺絲,請使用市售的止迴螺絲。
【用途】
・也可做為肘節夾鉗用配件使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖(RPP)
尺寸圖(RPP)
型號 | M | Lf | D | H | D1 | D2 | H1 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPP-M6 | M6×1 | 5.5 | 15 | 14.4 | 10.3 | 10.8 | 2 | 4 |
RPP-M8 | M8×1.25 | 9 | 19.5 | 18 | 13.5 | 15 | 2.5 | 12.3 |
RPP-M10 | M10×1.5 | 8 | 23 | 21 | 16 | 17 | 3 | 30 |
RPP-M12 | M12×1.75 | 10.8 | 25.5 | 23.7 | 18.5 | 21 | 31.2 |
腳墊 | 嵌入裝置 |
---|---|
丁腈橡膠(NBR) 蕭氏硬度A70 黑色 | SUM22L 鋅三價鉻酸鹽鋅處理 |
可做為肘節夾鉗用配件使用。
安裝用的螺絲,使用市售的止迴螺絲。
Loading...
商品 | 保護蓋・襯墊 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策