(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
圓形法蘭型滾珠滾輪。
【特長】
・專用於朝下使用的托盤構造。
・朝下萬向軸承系列中可對應最重荷重的類型。
・可作為定位或代替腳輪使用。
【用途】
・最適合搬運重物、組裝工作台(定位)、加工機治具更換等。
C-10D(附金屬密封/防塵規格)、C-12D、C-12DR(附橡膠密封/防塵規格)、C-16D、C-24D
尺寸圖
(單位:mm)
型式 | 容許荷重 | 主珠 | 小滾珠 | 本體 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-10D | 150kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 1,733g | φ110 | P.C.D.94 | φ70 | 6 | 60 | 6.5 | 4-φ7 | 1 1/4″滾珠(φ31.75) |
C-12D | 200kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 2,342g | φ110 | P.C.D.94 | φ75 | 6 | 76 | 11 | 4-φ7 | 1 1/2″滾珠(φ38.10) |
C-12DR | 200kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 2,080g | φ110 | P.C.D.94 | φ70 | 6 | 76 | 6 | 4-φ7 | 1 1/2″滾珠(φ38.10) |
C-16D | 300kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 5,351g | φ140 | P.C.D.120 | φ95 | 10 | 105 | 15 | 4-φ11 | 2″滾珠(φ50.80) |
C-24D | 500kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 12,500g | φ180 | P.C.D.155 | φ130 | 10 | 140 | 20 | 4-φ11 | 3″滾珠(φ76.20) |
型式 | 標準 | 形狀 | 法蘭 | 耐荷重範圍(N) | 500.1~5000 |
---|---|---|---|---|---|
容許荷重(N) | 1962 | 本體材質 | 鐵 | 滾珠材質 | 鐵 |
外徑(φ) | 110 | 滾珠徑(φ) | 38.1 | 用途 | 向下 |
安裝高度(mm) | 76 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策