(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

歧管塊 MD1VW系列

ACCUMULATOR

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MD1VW02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

岐管塊 MD1VW系列 尺寸圖

規格表

岐管塊 MD1VW系列 規格表

選定支援資訊

訂購範例

岐管塊 MD1VW系列 岐管塊本體型式記號
型號
MD1VW02
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 歧管塊 適用閥 D1VW 歧管塊連數 2列
A(mm) 117 B(mm) 137

歧管塊 MD1VW系列的型號MD1VW02頁面。
記載關於型號MD1VW02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

  • 01.03基塊
    01.03基塊

    NACHI(不二越)

    標準出貨日: 5天~

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767